|
Игольчатый клапан серии IPT NVT из нерж. стали 316, Cv 0,08, соединение высокого давления с конусом и резьбой 1/4 дюйма, конусный наконечник штока, 60 000 фунтов на кв. дюйм (4134 бара)
Код изделия: NVT4H1VM60
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Прямая конфигурация, конусный штокКомпания Swagelok предлагает широкий ассортимент игольчатых отсечных или регулирующих клапанов для контроля расхода в системах общего назначения и для эксплуатации в тяжелых условиях. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Игольчатый клапан серии IPT NVT из нерж. стали 316, Cv 0,08, соединение высокого давления с конусом и резьбой 1/4 дюйма, конусный наконечник штока, 60 000 фунтов на кв. дюйм (4134 бара)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямая конфигурация, конусный шток
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Технические характеристики
NVT4H1VM60 — Игольчатый клапан серии IPT NVT из нерж. стали 316, Cv 0,08, соединение высокого давления с конусом и резьбой 1/4 дюйма, конусный наконечник штока, 60 000 фунтов на кв. дюйм (4134 бара)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 1 | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой |
| Размер соединения 2 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 2 | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой |
| Макс. давление | 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара) |
| Условный проход, | 0.062 |
| eClass (4.1) | 37010201 |
| eClass (5.1.4) | 37010201 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141602 |
| UNSPSC (10.0) | 40141602 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141602 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141602 |
| UNSPSC (15.1) | 40141602 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141602 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVT4FK1VA20 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | Просмотр изделия |
| NVT4H1VY30 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | 1/4 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | Просмотр изделия |
| NVT4M1VA20 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | 1/4 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | Просмотр изделия |
| NVT4N1VG15 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| NVT6M1VA20 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | 3/8 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | Просмотр изделия |
| NVT8FK1VB20 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | Просмотр изделия |
| NVT8N1VB15 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| NVT9H1VM60 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | 9/16 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | Просмотр изделия |
| NVT9H1VY30 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | 9/16 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | Просмотр изделия |
| NVT9M1VB20 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | 9/16 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.