text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de aguja serie IPT NVT de acero inox. 316, Cv 0,14, 1/4 pulg. conexión conificada y roscada de alta presión, obturador en V, 2067 bar (60 000 psi)

부품 번호: NVT4H1VY30

사양

속성
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Conexión hembra con cono y rosca de alta presión
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Conexión hembra con cono y rosca de alta presión
Máxima Presión 2067 bar (60 000 psi)
Orificio 0.093
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Modelo Recto, Modelo en V

Swagelok tiene disponible una amplia gama de válvulas de aguja de cierre y regulación para controlar el caudal en aplicaciones de servicio general y crítico.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de aguja serie IPT NVT de acero inox. 316, Cv 0,14, 1/4 pulg. conexión conificada y roscada de alta presión, obturador en V, 2067 bar (60 000 psi)

부품 번호: NVT4H1VY30
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

Modelo Recto, Modelo en V
Swagelok tiene disponible una amplia gama de válvulas de aguja de cierre y regulación para controlar el caudal en aplicaciones de servicio general y crítico.

사양

NVT4H1VY30 — Válvula de aguja serie IPT NVT de acero inox. 316, Cv 0,14, 1/4 pulg. conexión conificada y roscada de alta presión, obturador en V, 2067 bar (60 000 psi)

속성
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Conexión hembra con cono y rosca de alta presión
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Conexión hembra con cono y rosca de alta presión
Máxima Presión 2067 bar (60 000 psi)
Orificio 0.093
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
NVT4FK1VA20 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 제품 보기
NVT4H1VM60 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой 1/4 дюйма Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой 제품 보기
NVT4M1VA20 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой 1/4 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой 제품 보기
NVT4N1VG15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
NVT6M1VA20 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Conexión Hembra con Cono y Rosca de Media Presión 3/8 pulg. Conexión Hembra con Cono y Rosca de Media Presión 제품 보기
NVT8FK1VB20 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 제품 보기
NVT8N1VB15 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
NVT9H1VM60 Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión 제품 보기
NVT9H1VY30 Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión 제품 보기
NVT9M1VB20 Acero inoxidable 316 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 9/16 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.