text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel General Utility Service Needle Valve, 1/4 in. FNPT, 0.20 in. (5.0 mm) Orifice

Part #: SS-4GUF4

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Female NPT
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Female NPT
CV Maximum 0.45
Flow Pattern 2-Way, Shutoff, Straight
Low Emissions Certified Yes
Maximum Temperature, °F (°C) 450 (232)
Minimum Temperature, °F (°C) 0 (-17)
Orifice 0.2
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Straight Pattern

GU series needle valves are for use in general purpose applications to isolate or vent system media. The hardened stainless steel, nonrotating needle promotes leak-tight shutoff and long service life.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel General Utility Service Needle Valve, 1/4 in. FNPT, 0.20 in. (5.0 mm) Orifice

Part #: SS-4GUF4
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Straight Pattern
GU series needle valves are for use in general purpose applications to isolate or vent system media. The hardened stainless steel, nonrotating needle promotes leak-tight shutoff and long service life.

Specifications

SS-4GUF4 — Stainless Steel General Utility Service Needle Valve, 1/4 in. FNPT, 0.20 in. (5.0 mm) Orifice

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Female NPT
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Female NPT
CV Maximum 0.45
Flow Pattern 2-Way, Shutoff, Straight
Low Emissions Certified Yes
Maximum Temperature, °F (°C) 450 (232)
Minimum Temperature, °F (°C) 0 (-17)
Orifice 0.2
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-4GUF6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-4GUF8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-4GUF8-G Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-4GUM4-F4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-4GUM8-F8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-8GUF12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-8GUF8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.