|
Raccord VCR en acier inoxydable 316L VAR, embout à souder bout à bout, VCR 3/4 po x tube à souder bout à bout 3/4 x 0,065 po, extension 19,1 mm (0,75 po), nettoyage SC-01
Réf. pièce : 6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Короткие втулкиОбеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Raccord VCR en acier inoxydable 316L VAR, embout à souder bout à bout, VCR 3/4 po x tube à souder bout à bout 3/4 x 0,065 po, extension 19,1 mm (0,75 po), nettoyage SC-01
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Короткие втулки
Размеры от 6 до 18 мм и от 1/16 до 1 дюйма; Нержавеющие стали высокой степени чистоты; Оригинальная конструкция, подлинная марка VCR
Содержание: В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® для производства продуктов из нержавеющей стали сверхвысокой степени чистоты с электрополировкой, а также продуктов из пластмассы сверхвысокой степени чистоты. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами для получения полной информации о продукте.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok для производства продуктов из нержавеющей стали, предназначенных для фотоэлектрических систем.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Инструкции по монтажу трубных обжимных фитингов VCR® компании Swagelok®
Spécifications
6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P — Raccord VCR en acier inoxydable 316L VAR, embout à souder bout à bout, VCR 3/4 po x tube à souder bout à bout 3/4 x 0,065 po, extension 19,1 mm (0,75 po), nettoyage SC-01
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Материал корпуса | 316L VAR |
| Процедура очистки | Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01) |
| Размер соединения 1 | 3/4 in. |
| Тип соединения 1 | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland |
| Размер соединения 2 | 3/4 in. |
| Тип соединения 2 | Tube Butt Weld |
| Характеристика | Electropolished |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142610 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCR-3AS | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | Afficher le produit |
| 316L-8-VCR-3AS | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | Afficher le produit |
| 6LV-2-VCR-3S-2TB7 | 316L VAR | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-2-VCR-3S-2TB7P | 316L VAR | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-3S-6TB2P | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-3S-6TB7 | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-3S-2TB7 | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-3S-2TB7P | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2 | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2P | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB3 | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB3P | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7 | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7P | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-3S-6MTB7 | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 6 мм | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-3S-8MTB7 | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 8 мм | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-8-VCR-3S-10MTB7 | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 10 мм | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-8-VCR-3S-12MTB7 | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 12 мм | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-8-VCR-3S-4TB7 | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-8-VCR-3S-4TB7P | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB2 | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB2P | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB7 | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB7P | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB2 | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB2P | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB3 | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB3P | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB7 | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB7P | 316L VAR | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| 6LVV-4-VCR-3S-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Afficher le produit |
| 6LVV-4-VCR-3S-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Afficher le produit |
| 6LVV-8-VCR-3S-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Afficher le produit |
| HC22-4-VCR-3S-4TB2 | Сплав C-22 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-3-.50LG | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-3-.75LG | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.