text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.3 Cv, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, Orange Key

Part #: SS-QC4-S-400K2

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.3 - If coupled with a standard or reverse flow body, 0.4 - If coupled with a full flow body
Lubricant Without lube on any components
O-Ring Material Fluorocarbon FKM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
Series QC4
Special Sleeve Orange Keyed Sleeve
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Stems

Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.3 Cv, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, Orange Key

Part #: SS-QC4-S-400K2
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Stems
Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Specifications

SS-QC4-S-400K2 — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.3 Cv, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, Orange Key

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.3 - If coupled with a standard or reverse flow body, 0.4 - If coupled with a full flow body
Lubricant Without lube on any components
O-Ring Material Fluorocarbon FKM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
Series QC4
Special Sleeve Orange Keyed Sleeve
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-QC4-S-2PM Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - View Product
B-QC4-S-400 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
B-QC4-S-400K1 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
B-QC4-S-400K3 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
B-QC4-S-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - View Product
B-QC4-S-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - View Product
B-QC4-S-6M0 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
B-QC6-S-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - View Product
B-QC6-S-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - View Product
B-QC6-S-600 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QC4-S-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QC4-S-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - View Product
SS-QC4-S-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - View Product
SS-QC4-S-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QC4-S-400K1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QC4-S-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-S-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-S-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-S-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - View Product
SS-QC4-S-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - View Product
SS-QC4-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - View Product
SS-QC4-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QC4-S-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QC4-S-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC6-S-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC6-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - View Product
SS-QC6-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QC6-S-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC6-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - View Product
SS-QC6-S-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - View Product
SS-QC8-S-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC8-S-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC8-S-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - View Product
SS-QC8-S-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.