text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, té à tronçon droit fileté mâle, diam. ext. tube 6 mm x filetage NPT mâle 1/8 po x diam. ext. tube 6 mm

Réf. pièce : SS-6M0-3TMT

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 6 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/8 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Dimension du raccordement 3 6 mm
Type du raccordement 3 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Tés

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, té à tronçon droit fileté mâle, diam. ext. tube 6 mm x filetage NPT mâle 1/8 po x diam. ext. tube 6 mm

Réf. pièce : SS-6M0-3TMT
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tés
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-6M0-3TMT — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, té à tronçon droit fileté mâle, diam. ext. tube 6 mm x filetage NPT mâle 1/8 po x diam. ext. tube 6 mm

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 6 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/8 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Dimension du raccordement 3 6 mm
Type du raccordement 3 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-400-3-4TMT Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
B-400-3-4TTM Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
B-400-3TMT Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
B-400-3TTM Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
B-810-3-8TMT Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
B-810-3-8TTM Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
S-600-3TTM Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-1010-3TMT Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-1010-3TTM Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-10M0-3TMT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-10M0-3TTM Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-1210-3TMT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-1210-3TST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-1210-3TTM Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-1210-3TTS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-3-4TMT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-12M0-3-4TTM Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-3-8TMT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-12M0-3-8TTM Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-1610-3TMT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-1610-3TTM Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-200-3-4TMT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-200-3-4TTM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-200-3TMT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-200-3TTM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-400-3-4TMT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-400-3-4TMTBT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-400-3-4TRT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-400-3-4TTM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-400-3-4TTR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-400-3TMT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-400-3TST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-400-3TTM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-400-3TTS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-600-3-6TMT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-600-3-6TTM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-600-3TMT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-600-3TST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-600-3TTM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-3-4TMT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-6M0-3-4TTM Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-3-4TTR Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-3TTM Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-810-3-4TMT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-810-3-4TTM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-810-3-8TMT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-810-3-8TTM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-810-3TMT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-810-3TST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Afficher le produit
SS-810-3TTM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-8M0-3-4TMT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-8M0-3-4TTM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.