text.skipToContent text.skipToNavigation

Résultats de la recherche pour « {0} »

Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Vous filtrez par :
Filtrer par :
安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

  • Распределительный клапанный блок, серия J6

    Характеристики: Экструдированный корпус из нержавеющей стали, рассчитанный на работу под давлением 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар); компактный универсальный клапанный блок для работы в газовых и жидкостных системах; меньше потенциальных мест утечки, чем в обычных распределительных клапанных ...

  • Поворотные манометры Серия PPG, модели B, P и S

    Решают проблемы с совмещением; Предлагаются с циферблатами размером 63, 100 и 115 мм (2 1/2, 4 и 4 1/2 дюйма); Отображают вакуумметрическое и положительное давление в системах до 10 000 фунтов на кв. дюйм, 600 бар или 60 МПа; Предлагаются с различными торцевыми соединениями.

  • Регуляторы давления для биофармацевтики серия RHPS

    Характеристики: редукторы давления и противоиспарительные регуляторы; конструкция из нержавеющей стали 316L; торцевые соединения 1/2, 1 и 1 1/2 дюйма; рабочее давление до 232 фунтов на кв. дюйм, ман. (16,0 бар); температура от –31 до 284 °F (от –35 до 140 °C); соответствие классу VI Управления по ко...

  • Коллектор низкого давления серии LPH

    Коллектор низкого давления представляет собой клапанный блок, который позволяет распределять или собирать среду системы.

  • Манометры для санитарно-технических отраслей Серии PSD и PSF

    Hоминальный размер циферблата 100 мм (4 дюйма), двойная шкала с индикацией в фунтах на кв. дюйм, ман., и барах ; Предлагается корпус с глицериновым наполнением; Предлагается корпус без наполнения с полисульфоновым защитным стеклом, допускающий обработку в автоклаве при температуре до 148 °C (300 °F)...

  • Фитинги высокого давления

    Характеристики: давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм (4134 бар); выпускные отверстия для мгновенного обнаружения утечек.

  • Электрические приводы серий 141 и 142

    Электрические приводы Swagelok® могут использоваться для управления положением многих шаровых кранов Swagelok; предлагаются модели постоянного и переменного тока.Для изменения положения крана используется электрический сигнал, подаваемый из удаленного пункта.Встроенные переключатели передают выходно...

  • Клапаны фитинги и трубки среднего и высокого давленияСерия IPT

    Рассчитаны на работу под давлением до 4136 бар (60 000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размер торцевых соединений до 25,4 мм (1 дюйма); Соответствуют требованиям NACE® MR0175/ISO15156

  • Руководство по выбору многоходовых и угловых клапанов с сильфонным и мембранным уплотнением

    Характеристики: Выберите тип клапана из отдельных каталогов изделий; следуйте указаниям, чтобы составить код заказа клапана для многоканального клапана, который соответствует требованиям вашей системы; используемые материалы, номинальные параметры давления/температуры, варианты исполнения и вспомога...

  • Технологические регуляторы

    A pressure regulator has a sensing element (piston or diaphragm) which, on one side, is subjected to a load force (FS) created by a spring (as shown below) or gas pressure. On the other side, the sensing element is subject to the force (F) of the system fluid.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.