![высокопроизводительные обжимные аппараты (hvsu)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/high-volume-swaging-units-hvsu-series-1400x411.jpg)
Высокопроизводительные обжимные аппараты (HVSU) Swagelok®
Высокопроизводительный обжимной аппарат (HVSU) Swagelok обеспечивает легкий предварительный обжим набора обжимных колец с гайкой Swagelok на трубках из нержавеющей стали.
Запросить дополнительную информациюВ полуавтоматическом высокопроизводительном обжимном аппарате (HVSU) с пневматическим приводом и электронным управлением используются датчики для начала и остановки процесса с целью получения стабильных результатов предварительного обжима в случае использования большого количества трубных обжимных фитингов. Высокопроизводительный обжимной аппарат имеет длительный срок службы и счетчик циклов, который облегчает профилактическое обслуживание.
Высокопроизводительный обжимной аппарат можно использовать с трубками 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма (6, 8, 10, 12 мм), инструменты для перехода с одного размера трубок на другой не требуются.
Каталоги обжимных инструментов
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
![Стендовый трубогиб Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-bender-video-1400x610.jpg)
Применение стендового трубогиба Swagelok
Используйте стендовый трубогиб Swagelok® для выполнения точных, единообразных и высококачественных изгибов трубок, изготовленных из большинства доступных материалов. В этом видеоролике представлены советы и рекомендации по гибке различных трубок: как малого диаметра с тонкими стенками, так и большого диаметра с толстыми стенками.
Посмотрите на трубогиб в действииРесурсы Swagelok специально для вас
![Сервисы Swagelok по выявлению утечек на объекте](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/proper-tube-preparation-260x154.jpg)
Как избежать утечек в системе: важность правильной подготовки трубок
Эффективность соединения с трубными обжимными фитингами зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.
![Green Alternative Systems Maßstab](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/ways-control-labor-costs-260x154.jpg)
Fallstudie: Swagelok hilft Green Alternative Systems die Arbeitskosten mithilfe von Rohrbiegelösungen zu kontrollieren
Mithilfe von Swagelok konnte Green Alternative Systems (GAS) Möglichkeiten finden, um Arbeitskosten zu kontrollieren und konnte eine 75%ige Verringerung der Produktionszeiten erreichen– das bedeutete eine Einsparung von $224.000 an Arbeitskosten pro Jahr. Lesen Sie mehr darüber, wie sich die Zusammenarbeit bezahlt gemacht hat.
![Swageloks Handbiegevorrichtungen im Einsatz](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hand-tube-bender-for-intricate-tubing-systems-260x154.jpg)
Die drei Möglichkeiten, ein komplexes Rohrsystem zu erhalten
Erfahren Sie, wie die drei Möglichkeiten zum Einsatz einer Handbiegevorrichtung Ihnen dabei helfen kann, ein komplexes Rohrsystem mit weniger Leckagen und effizientem Durchfluss zu erzielen.
![Swageloks Handbiegevorrichtungen im Einsatz](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hand-tube-bender-video-260x154.jpg)
So verwenden Sie eine Handbiegevorrichtung
Erfahren Sie, wie Sie mit einer Handbiegevorrichtung 90° und 180° Grad Rohrbiegungen präzise und effektiv erzielen können. Swagelok® Handrohrbiegevorrichtungen ermöglichen wiederholbare, hochwertige Biegungen an Rohren aus den meisten Werkstoffen, die mit Swagelok Rohrverschraubungen verwendet werden.