text.skipToContent text.skipToNavigation
Productos para sistemas de fluidos Swagelok

Productos Swagelok® para Sistemas de Fluidos; Componentes y Ensamblajes

Construimos nuestra reputación sobre la base de la calidad, y hoy sigue siendo uno de nuestros valores fundamentales. Por eso los componentes para sistemas de fluidos y ensamblajes Swagelok® sin fugas son fiables para contener, controlar y transferir líquidos y gases en todo el mundo.

Vea Todos los Productos

Dank ihrer Zuverlässigkeit, der einfachen Installation und der langfristig hohen Leistungsfähigkeit tragen die Produkte von Swagelok zu einem sicheren, effizienten und kostengünstigen Betrieb von Prozessen und Anlagen bei. Unsere Produkte kommen weltweit zum Einsatz und halten selbst den anspruchsvollsten Betriebsbedingungen in unterschiedlichsten Anwendungen stand. Sie sind umfassend geprüft und unterliegen der eingeschränkten Nutzungsdauergarantie von Swagelok.

  • Swagelok®-Verschraubungen sorgen seit 1947 für leckagefreie Verbindungen in industriellen Fluidsystemen.
  • Swagelok®-Ventile ermöglichen eine zuverlässige Durchflussregulierung über große Druck- und Temperaturbereiche sowie bei verschiedenen Betriebsbedingungen.
  • Swagelok®-Druckregler sorgen für eine dauerhaft genaue Druckregelung und zeichnen sich durch eine lange Betriebsdauer aus.
  • Swagelok®-Schläuche sind in vielen unterschiedlichen Werkstoffen, Druckstufen und Flexibilitätsgraden erhältlich.
  • Swagelok®-Fluidsystembaugruppen werden von hochqualifizierten Ingenieuren und Technikern ausgelegt, konstruiert und geprüft

Sie benötigen Hilfe bei der Wahl des richtigen Produkts? Werfen Sie einen Blick in unsere Toolbox zur Produktauswahl oder wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebs- und Servicezentrum von Swagelok.



Um Preisinformationen einzusehen, müssen Sie sich zunächst registrieren bzw. einloggen.

Категории изделий Swagelok

Servicios de diseño y montaje Swagelok

Componentes Fiables para Sistemas de Fluidos Ensamblados en Subsistemas Personalizados

Obtenga ensamblajes de sistemas de fluidos fiables, totalmente construidos y configurados según sus necesidades y probados por especialistas formados por Swagelok.

Encuentre Apoyo a la Fabricación

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Reparación de fugas en los sistemas de fluidos
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos

La fuga más pequeña puede ser un serio problema para el mantenimiento de la seguridad y rentabilidad de su planta. Entender cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y probarlas, y cómo tratarlas y reducirlas en toda la planta.

Ingeniero de campo Swagelok diagnosticando un sistema de fluidos industrial
Cómo Mejorar el Rendimiento de los Sistemas de Fluidos

Conozca la importancia de crear una cultura de aprendizaje centrada en la mejora continua de los sistemas, en minimizar los errores de instalación y en dotar a los empleados de los conocimientos necesarios para realizar los trabajos con confianza.

Factores de Resistencia a la Corrosión
El Material Importa: Seleccionar el Material Adecuado para la Resistencia a la Corrosión

Hay muchos aspectos a tener en cuenta para ayudar a gestionar la corrosión cuando se especifican los materiales. Y muchas de las consideraciones están más allá del material en sí. Verá lo que se necesita para construir sistemas duraderos.

Manguera industrial Swagelok
Maximizar la Vida de los Componentes para Sistemas de Fluidos Industriales

El coste de sustituir un componente para sistemas de fluidos industriales es superior al precio del propio componente. Vea cómo reducir los costes de los sistemas maximizando la vida útil de sus componentes con un mantenimiento preventivo.

Productos Swagelok

Componentes y Ensamblajes Fiables Swagelok para Sistemas de Fluidos

Aplicamos nuestra experiencia en el diseño de productos, la ciencia de los materiales y la fabricación para suministrar una amplia variedad de productos de alta calidad, para sistemas de fluidos utilizados en las aplicaciones de sistemas de fluidos en diversos sectores industriales de todo el mundo. Entre ellos se incluyen racores, válvulas, reguladores de presión, mangueras, tubo rígido y flexible, accesorios para tubo, manómetros y otros dispositivos de medición, filtros, sistemas de soldadura, detectores de fugas, lubricantes, sellantes y enchufes rápidos. También diseñamos y fabricamos ensamblajes de sistemas de fluidos que incluyen la toma de muestras, la distribución de gas, los sistemas auxiliares de sellos mecánicos, los subsistemas analíticos y los sistemas modulares en miniatura.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.