text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 호스 코넥터,3/4인치 수나사 NPT,3/4인치 호스 ID

Art.-Nr.: SS-12-HC-1-12

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Größe Verbindung 1 3/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Endanschluss Werkstoff Edelstahl 316
Schlauchgröße 3/4 Zoll
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 40141504
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Verbinder für Kunststoffrohre

Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

스테인리스강 호스 코넥터,3/4인치 수나사 NPT,3/4인치 호스 ID

Art.-Nr.: SS-12-HC-1-12
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Verbinder für Kunststoffrohre

Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Technische Daten

SS-12-HC-1-12 — 스테인리스강 호스 코넥터,3/4인치 수나사 NPT,3/4인치 호스 ID

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Größe Verbindung 1 3/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Endanschluss Werkstoff Edelstahl 316
Schlauchgröße 3/4 Zoll
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 40141504
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-3-HC-1-2 Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
B-5-HC-1-4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-10-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-12-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-12-HC-A-1211 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-A-1611 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-A-201 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-A-6MTA Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.