text.skipToContent text.skipToNavigation
Kugelhähne

Kugelhähne und 90°-Kükenhähne von Swagelok®

Die Kugel- und Kükenhähne von Swagelok bieten eine umfassende Lösung zur Regelung und Absperrung des Fluiddurchflusses in praktisch allen Anwendungsbereichen.

Kugelhähne | Zuverlässige Absperrventile, die passend zur jeweiligen Anwendung ausgewählt und konfiguriert werden können
Kükenhähne | Wirtschaftliche und zuverlässige Absperrlösung mit geringem Drehmoment

Die Kugelhähne von Swagelok minimieren flüchtige Emissionen und Leckagen und sind für zahlreiche Einsatzbereiche ausgelegt. Sie sind für eine leckagefreie Abdichtung auch bei wiederholter Montage ausgelegt, zeichnen sich durch niedrige Gesamtbetriebskosten aus und umfassen Kugelhähne für vollen Durchfluss, einteilige Kugelhähne zur Instrumentierung, sowie dreiteilige Prozess-, Drehzapfen- und Mehrzweck-Kugelhähne.

Die Swagelok-Kükenhähne sind eine wirtschaftliche und zuverlässige Alternative zu Kugelhähnen. Dank der einfachen und kompakten Konstruktion bieten die Ventile vollen Durchfluss und eine sichere Absperrung.

Swagelok bietet Kugel- und 90°-Kükenhähne in vielen unterschiedlichen Varianten:

Welche Faktoren spielen bei der Auswahl eine Rolle?

Erfahren Sie, wie Sie mit der STAMPED-Methode den optimalen Swagelok®-Kugelhahn der Serie 60 für Ihre Anwendung finden.

Weitere Videos rund um Ventile

Kategorien

Doppelabsperr- und Entlüftungsventile für mittleren Druck, Serie IPT

Doppelabsperr- und Entlüftungsventile für mittleren Druck, Serie IPT

Die Swageloks Doppelabsperr und Ablassventile der IPT-Serie gestatten eine doppelt-positive Absperrung bei Drücken bis 20.000 psi und sind in zwei Konfigurationen verfügbar.
Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck, Serie CTB

Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck, Serie CTB

Kompakte Swagelok® Drehzapfen-Kugelhähne der Serie CTB von Swagelok bieten eine 90-Grad-Betätigung mit geringem Drehmoment und bieten eine sichere Absperrung bei mittlerem Druck.
Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck, Serie FKB

Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck, Serie FKB

Swagelok® Drehzapfen-Kugelhähne der Serie FKB für mittleren Druck bieten eine 90-Grad-Betätigung mit geringem Drehmoment in einer kompakten Konstruktion, und eine sichere Absperrung
Dreiteilge Drehzapfen-Kugelhähne (Serien 83 und H83)

Dreiteilge Drehzapfen-Kugelhähne (Serien 83 und H83)

Trunnion ball valves offer a max-flow design with low torque, 2 or 3-way flow patterns, working pressure up to 10 000 psig and API 641 low emissions certification.

Dreiteilige Prozess- und Instrumentierungskugelhähne, Serie 60

Dreiteilige Prozess- und Instrumentierungskugelhähne, Serie 60

Instrumentation ball valves have 2 and 3-way options, quarter-turn actuation and API 641 low emissions certification. Available with pneumatic and electric actuators.

Einteilige Kugelhähne zur Instrumentierung (Serien 40G und 40)

Einteilige Kugelhähne zur Instrumentierung (Serien 40G und 40)

One-piece instrumentation ball valves are ideal for high-pressure applications. Reliable, durable, various actuator options, flow path, and handle.

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

Ensure performance and longevity with high-quality spare parts and accessories, designed for optimal compatibility with ball, quarter-turn, and plug valves.

Kugelhähne mit vollem Durchfluss, Serie GB

Kugelhähne mit vollem Durchfluss, Serie GB

Erfahren Sie mehr über unsere Kugelhähne Unsere Kugelhähne der Serie GB sind auf vollen bidirektionalen Durchfluss ausgelegt und in vielen unterschiedlichen Legierungen erhältlich.

Kükenhähne

Kükenhähne

Swagelok plug valves provide low-torque, quarter-turn operation in a simple, compact design that provides positive shutoff of forward flow.

Mehrzweck-Kugelhahn (Serie SK)

Mehrzweck-Kugelhahn (Serie SK)

Swagelok® Mehrzweck-Kugelhähne der Serie SK bieten eine Vierteldrehung-Betätigung mit geringem Drehmoment in einer kompakten Konstruktion und gewährleisten eine sichere Absperrung bei Anwendungen bis zu 413 bar (6000 psig).
Mehrzweck-Kugelhähne, Serie AFS

Mehrzweck-Kugelhähne, Serie AFS

Use PTFE-coated stainless steel ball valves for high-pressure, high-flow applications, including hydrogen and CNG. Manual and ISO 5211-compliant pneumatic actuators.

Kataloge für Kugel- und Kükenhähne

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok C<sub>v</sub>-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Rechner nutzen

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Ventilauswahl für Probenahmesysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welchen Nutzen sie für Ihr Unternehmen haben.

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor Beginn von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen ist eine der sichersten Möglichkeiten, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter Lösungen schafft.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.