text.skipToContent text.skipToNavigation
콘 & 쓰레드 피팅

Swagelok® 콘 & 쓰레드 피팅(IPT 시리즈)

Swagelok® IPT 시리즈 콘 & 쓰레드 피팅은 여러 가지 합금으로 제조되며, 다양한 최종 사용 환경과 최대 60,000 psig(4134 bar)의 중압 및 고압 애플리케이션에서 신뢰성 높은 성능을 제공합니다.

콘 & 쓰레드 피팅 보기

Lange Zeit waren Konus- und Gewindeverschraubungen das zuverlässige Mittel der Wahl für Anwendungen mit mittleren bis hohen Drücken. Die Verschraubungen der Serie IPT von Swagelok sind in Edelstahl 316, Alloy 625 und Alloy 2507 sowie in Größen von 1/4 Zoll bis 1 1/2 Zoll erhältlich. Sie eignen sich für einen Einsatz in Temperaturbereichen bis zu 371°C (700°F).

Die Konus-/Gewindeverschraubungen der Serie IPT von Swagelok sind auch in Ausführungen gemäß NACE MR0175/ISO 15156 erhältlich. Darüber hinaus sind auch Antivibrations-Anschlusskomponenten erhältlich. Zur Überprüfung des leckagefreien Anschlusses sind alle druckbeaufschlagten Verbindungen mit einer Sickerbohrung versehen. Rohrverschraubungen, Adapter und Kupplungen mit Innengewinde für mittlere und hohe Drücke werden inklusive Buchsen und Stützringen geliefert (sofern nicht anders angegeben).

Benötigen Sie weitere Informationen zu Konus-/Gewindeverschraubungen?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Konus-/Gewindeverschraubungen—Kategorien

Adapter

Adapter

Zuverlässige Gewinde- und Konusadapter für Anwendungen mit mittlerem und hohem Druck. 

Bulkheads

Bulkheads

Make a medium- or high-pressure connection between components through a partition with a bulkhead fitting.

Glands and Collars

Glands and Collars

Secure tubing with a collar and gland nut to create a seal against the coned surface of the fitting.

High-Pressure Cone and Ferrule Fittings, Sno-Trik

High-Pressure Cone and Ferrule Fittings, Sno-Trik

Withstand high pressures, vibrations, and impacts without leaking in demanding applications with high-pressure cone and ferrule fittings.

Verbindungen

Verbindungen

Join together two pipes or tubes with a coupling, or short lengths of pipe or tube with a socket, at one or both ends.

Verschlusskappen und Stopfen

Verschlusskappen und Stopfen

Halten Sie den Druck in Ihrem System mit Verschlusskappen bzw. -stopfen aufrecht. 

Cone and Thread Fittings Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

Find the Right Fitting for Your Application

Follow a side-by-side comparison that demonstrates how Swagelok® FK series tube fittings can drastically reduce installation time compared to cone and thread fittings, and see how they protect against minor flaws that can lead to rework.

Compare the Fittings

Swagelok Resources Curated for You

Anatomie d’un raccord utilisé avec l’hydrogène
L’anatomie d’un raccord utilisé avec l’hydrogène

Découvrez pourquoi des raccords spécialement conçus pour des applications qui mettent en œuvre de l’hydrogène peuvent aider les fabricants de véhicules à hydrogène et les constructeurs d’infrastructures associées à réaliser des systèmes d’alimentation plus sûrs et plus fiables.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Le transport d’hydrogène nécessite une sélection optimale des composants
Optimiser le choix des composants pour les véhicules à hydrogène

Les moyens de transport à l’hydrogène nécessitent de bien choisir des composants aux caractéristiques techniques particulières. Découvrez comment s’assurer de trouver les bons composants.

opérateur offshore travaillant avec des raccords pour tubes fk Swagelok
Étude de cas : Opérateur de plateforme offshore

Découvrez comment un opérateur pétrolier offshore à pu réduire de 80 % le temps d’installation en remplaçant les raccords filetés à extrémité conique par des raccords série FK Swagelok.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.