text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Tube Socket Weld Union, 1/8 in. Tube OD

Referencia #: SS-200-6-2W

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo por encastre
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Rectos

Los accesorios rectos para soldadura de tubo por encastre ofrecen una conexión resistente y permanente—ideal para conexiones más permanentes que requieren un mantenimiento mínimo del sistema.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Tube Socket Weld Union, 1/8 in. Tube OD

Referencia #: SS-200-6-2W
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Los accesorios rectos para soldadura de tubo por encastre ofrecen una conexión resistente y permanente—ideal para conexiones más permanentes que requieren un mantenimiento mínimo del sistema.

Especificaciones

SS-200-6-2W — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Tube Socket Weld Union, 1/8 in. Tube OD

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo por encastre
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-1210-6-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-1210-9-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-1610-6-16W 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-400-6-4W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-600-6-6W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-810-6-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Tube Socket Weld Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.