text.skipToContent text.skipToNavigation

6-Moly Cap for 1/4 in. OD Tubing

부품 번호: 6MO-400-C

사양

속성 값
Материал корпуса 6-Moly
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 in.
Тип соединения 1 Swagelok® Tube Fitting
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40172407
Колпаки

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

6-Moly Cap for 1/4 in. OD Tubing

부품 번호: 6MO-400-C
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

Колпаки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

사양

6MO-400-C — 6-Moly Cap for 1/4 in. OD Tubing

속성 값
Материал корпуса 6-Moly
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 in.
Тип соединения 1 Swagelok® Tube Fitting
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40172407
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
6MO-810-C 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-100-C Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-1010-C Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-200-C Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-400-C Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-600-C Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-810-C Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
PFA-420-C PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-100-C 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-1010-C 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-10M0-C 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-1210-C 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-12M0-C 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-14M0-C 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-15M0-C 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-1610-C 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-16M0-C 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-18M0-C 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-2000-C 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-200-C 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-20M0-C 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-22M0-C 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-2400-C 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-25M0-C 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-300-C 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-3200-C 316 Stainless Steel 2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-3M0-C 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-400-C 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-4M0-C 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-500-C 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-600-C 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-6M0-C 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-810-C 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-8M0-C 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.