Pièces détachées et accessoires pour flexibles et tubes souples Swagelok®
Les pièces détachées et accessoires pour flexibles et pour tubes souples Swagelok permettent d’assembler sur site des flexibles en nylon ou en polyéthylène.
View Spare Parts and AccessoriesSwagelok offers a variety of spare parts and accessories for industrial hoses, helping customers make sure they have access to suitable materials for their applications and can carry out effective installations.
- Swagelok cutting tools for hose and soft tubing can be used to cleanly cut nylon, polyethylene, and rubber hoses, as well as vinyl or PFA tubing to the desired length for field assembly
- Groove cutters allow efficient assembly of nylon and polyethylene tubing
- Dependable, adjustable hose clamps and host tags are also available
- A variety of hose covers are available to provide extra protection, including fire jackets, thermosleeves, armor guards, spiral guards, 316 SS material, and spring guards
- Our hose insulation is made with low thermal conductivity aerogel and is rated for continuous hose surface temperature use from –60°C (–76°F) up to 125°C (257°F)
Have questions about hose and flexible tubing accessories?
Catégories
Colliers pour flexibles
Découvrez des colliers de serrage de qualité pour les flexibles et tubes souples Swagelok. Parcourez notre gamme de pièces de rechange fiables et durables pour des raccordements sécurisés.
Coupe-flexibles
Trouvez des coupe-flexibles robustes pour couper des flexibles et des tubes en PFA Swagelok. Découvrez nos outils de qualité pour couper des flexibles avec efficacité et précision.
Enveloppes de flexibles
Faites votre choix parmi un grand nombre d’enveloppes de flexibles qui offrent une protection supplémentaire contre les déformations, l’abrasion, la corrosion, les températures de fluide extrêmes et les effets des rayons ultraviolets.
L’isolation des flexibles
Maintenez le fluide du système à la température souhaitée dans le flexible grâce à des couches isolantes proposées en option.
Outils à rainurer
Montez efficacement des tubes en polyéthylène ou en nylon dans vos applications avec des outils à rainurer.
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources préparées pour vous par Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.
Comment éviter la perte de milliers de dollars grâce à un plan de maintenance des flexibles industriels
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers de dollars. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie de vos flexibles.
Remplacement des flexibles industriels : Considérations des matériaux du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renfort et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.
Pièces détachées et accessoires pour flexibles et tubes souples
Les accessoires disponibles pour les flexibles et tubes souples sont les suivants : outils à rainurer, raccords, coupe-flexibles, colliers et étiquettes.