ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — キャップ/プラグ
Fittings available with these specifications:
- 1/4 to 1 in.
- 316 stainless steel
- Maximum 15 000 psig (1034 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4FK0-P 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 - - SS-8FK0-P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4FK0-C 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間