溶接継手 — 突き合わせ溶接継手
Fittings available with these specifications:
- 1/4 to 3/4 in. (6 to 18 mm)
- Reducing union, union elbow, union tee, union cross
- 316, 316L, or 316L VIM-VAR stainless steel
- –20 to 1000°F (–28 to 537°C)
- Automatic tube butt weld fittings (ATW) with an integral filler weld ring aiding in alignment
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
316L-8-ATW-3 316Lステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 1/2 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 316L-8TB7-3-8-4 316Lステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-8TB7-3P 316Lステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-12TB7-3 316Lステンレス鋼 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-4-ATW-3 316Lステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 316L-4TB7-3 316Lステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-4TB7-3P 316Lステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-6MTB7-3 316Lステンレス鋼 6 mm チューブ突き合わせ溶接 6 mm チューブ突き合わせ溶接 316L-6TB7-3 316Lステンレス鋼 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-8TB7-3 316Lステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-12-ATW-3 316Lステンレス鋼 3/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 3/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 316L-12MTB7-3 316Lステンレス鋼 12 mm チューブ突き合わせ溶接 12 mm チューブ突き合わせ溶接 -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
316L-12-ATW-9 316Lステンレス鋼 3/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 3/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 316L-12TB7-9 316Lステンレス鋼 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-12TB7-9P 316Lステンレス鋼 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-4-ATW-9 316Lステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 316L-6TB7-9 316Lステンレス鋼 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-8TB7-9 316Lステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-4TB7-9 316Lステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
316L-4-ATW-6-400 316Lステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 316L-6-ATW-6-600 316Lステンレス鋼 3/8 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 316L-6TB7-6-4 316Lステンレス鋼 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-8TB7-6-4 316Lステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-8TB7-6-4P 316Lステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-8TB7-6-6 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-12TB7-6-8P 316Lステンレス鋼 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-12TB7-6-8 316Lステンレス鋼 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 316L-16TB7-6-8 316Lステンレス鋼 1 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
316L-4TB7-4 316Lステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間