Swagelok®クイック・コネクツ
クイック・コネクツは、迅速かつ確実に接続することができ、着脱時のスピリッジ(流体流出量)や空気混入量を最小限に抑えることができます。
View Quick ConnectsSwagelok® quick connects allow for connections to be made efficiently and easily without twisting, turning, or wrenching thanks to push-to-connect coupling action.
Swagelok quick connects are available in a wide range of configurations, stem and body connectors, and end connections. Options include single-end and double-end shutoff models as well as full-flow, instrumentation, miniature, and PTFE-sealed designs.
- Unless it is keyed, any quick connect stem will fit any quick connect body of the same series and size
- A variety of end connections are available, including tube adapters, ISO and AN threaded connections, and pipe welds
- Full-flow versions feature a compact design and O-rings that are easily replaced without disassembling the body
- Miniature versions feature lightweight, compact designs for simple fingertip operation and have low dead volumes that reduce spillage and air inclusion
- PTFE-sealed versions feature a flush valve design that reduces air inclusion and spillage as well as seals that are recessed for protection
Need assistance with valve selection?
カテゴリー
ミニチュア・クイック・コネクツ
ミニチュア・クイック・コネクツは、軽量かつコンパクトなデザインのため、指で操作することができます。デッド・ボリュームが小さく、スピリッジと空気混入量を最小限に抑えます。
クイック・コネクツのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
■ 着脱時のひねり、回転、レンチ操作が不要/■ 型式: シングル・エンド・シャット・オフ(SESO)型、ダブル・エンド・シャット・オフ(DESO)型、フル・フロー型
スウェージロックのリソース
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。
クイック・コネクツ
Swagelokクイック・コネクツは押し込むだけで容易に接続することができます。着脱時のひねり、回転、レンチ操作は不要です。クイック・コネクツは、着脱時のスピリッジ(流体流出量)や空気混入量を最小限に抑えます。さまざまな形状、ステム[シングル・エンド・シャット・オフ(SESO)型またはダブル・エンド・シャット・オフ(DESO)型]、ボディ、および各種エンド・コネクションを選ぶことができます。
モデル:
- フル・フロー型
- 計装用
- ミニチュア
- PTFE製シール式