円周溶接機 — フィクスチャー/コレット
Welding system available with these specifications:
- 1/8 to 1 (6 to 25 mm) tube size
- Welder Series 5 or 10
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-5FVCR-04 シリーズ5 - -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-5FSP1 シリーズ5 - CWS-5FSP2 シリーズ5 - -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-5MWCI-04 シリーズ5 1/8 インチ、1/4 インチ、6 mm CWS-5MWCI-06 シリーズ5 3/8 インチ、8mm/10 mm CWS-5MWCI-08 シリーズ5 1/2 インチ、12 mm -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
SWS-4MFB-04 シリーズ4 1/4 インチ SWS-8MFA-04 シリーズ8 1/4 インチ -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-10TFB シリーズ10 1/4~1 インチ、6~25 mm CWS-5TFB シリーズ5 1/8~5/8 インチ、3~17.3 mm -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-10UCI-12 シリーズ10 3/4 インチ CWS-10UCI-16 シリーズ10 1 インチ CWS-5UCI-04 シリーズ5 1/4 インチ CWS-5UCI-08 シリーズ5 1/2 インチ CWS-5UCI-06 シリーズ5 3/8 インチ CWS-10UCI-08 シリーズ10 1/2 インチ CWS-5UCI-02 シリーズ5 1/8 インチ CWS-5UCI-10 シリーズ5 5/8 インチ
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間