Swagelok®コーン&スレッド継手(IPTシリーズ)
Swagelokコーン&スレッド継手は、さまざまな合金から製造されており、いかなる用途の環境においても、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。圧力接続部すべてにウィープ・ホールが標準装備されているため、適切に接続されているかを容易に確認することができます。コーン&スレッド継手は、1 1/2 インチまでのサイズが揃っており、中圧/高圧アプリケーション(最高使用圧力:413.4 MPa)で使用することができます。
View Cone and Thread FittingsCone and thread (C&T) connections have long been trusted to provide dependable medium- and high-pressure performance. Swagelok IPT series cone and thread fittings are available in 316 stainless steel, alloy 625, and alloy 2507 materials and in sizes from 1/4 in. up to 1 1/2 in. They can be used at temperatures up to 700°F (371°C).
Swagelok IPT series cone and thread fittings that meet NACE MR0175/ISO 15156 are available, as are anti-vibration connection components. Weep holes are standard on all pressure connections to make it simple to verify proper connection. Female medium- and high-pressure C&T fittings, adapters, and couplings are supplied complete with glands and collars except where noted.
Looking for more information about cone and thread fittings?
カテゴリー
コーン&スレッド継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
スウェージロックのリソース
水素用途に適した継手の構造
水素アプリケーション向けに設計された継手を使用することで、燃料電池自動車のOEMやインフラ開発者は、安全かつ信頼性の高い燃料システムを実現することができます。
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来型のコーン&スレッド継手の代わりに圧縮継手を使用することで、迅速に取り付けることができ、優れたパフォーマンスを実現できます。
水素燃料電池自動車向けに最適なコンポーネントを選定するには
水素輸送は、信頼性の高いコンポーネントの選定が鍵を握っているといっても過言ではありません。続きはコラム記事をお読みください。
チューブ継手の比較
Swagelok® FKシリーズのチューブ継手の取り付け方法を、従来のコーン&スレッド継手と比較しながら紹介します。
コーン&スレッド継手(IPTシリーズ)
コーン&スレッド継手は、中圧/高圧下で信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。コーン&スレッド継手の材質は、316ステンレス鋼、合金625、合金2507から選ぶことができます。NACE MR0175/ISO 15156に準拠した継手は、防振接続部品として使用することができます。