text.skipToContent text.skipToNavigation
Ultra-Torr(ウルトラ・トール)継手

Swagelok® Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手

Swagelok真空用継手/アダプターのうち、ストレート型、エルボー型、ティー型のUltra-Torr(ウルトラ・トール)継手は、取り付けや取り外しが容易なため、作業時間を削減でき、真空シール・アプリケーションにおいて一貫した結果を得ることができます。

View Ultra-Torr Vacuum Fittings

Swagelok® Ultra-Torr vacuum fittings are ideal for making quick, easily removed vacuum seals, such as those required when connecting systems to helium leak detectors or connecting metal to glass tubing. These fittings provide consistent seal performance through repeated disconnects and reassemblies in vacuum pressure systems.

Ultra-Torr vacuum fittings feature a knurled nut that allows easy, finger-tight assembly and reliable, repeatable sealing performance. The fitting’s fluorocarbon FKM O-ring seals tightly to glass, metal, or plastic tubing, allowing their use in a variety of vacuum applications.

Need help selecting the right vacuum fittings?

Contact Local Specialists

カテゴリー

おすコネクター

おすコネクター

Ultra-Torr(ウルトラ・トール)おすコネクター継手は、きざみ付きナットを採用しているため、容易な取り付けや取り外しが可能です。さまざまなサイズを選ぶことができます。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手用のめすナットおよびスリーブを取り揃えています。

チューブ短管

チューブ短管

Ultra-Torr(ウルトラ・トール)チューブ短管(ストレート)は、ガラス・チューブ、メタル・チューブ、プラスチック・チューブに対応し、取り付けや取り外しを繰り返し行っても、常に信頼性の高いシール性能を発揮します。

ユニオン

ユニオン

Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手ユニオン(ストレート、エルボー、ティー)は、容易な取り付けや取り外しが可能なため、作業時間の短縮を実現し、再現性のある結果を得ることができます。さまざまなサイズを選ぶことができます。

Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。

漏れのないSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を採用した流体システム

Swagelok®チューブ継手の特長

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

特長を見る

スウェージロックのリソース

ねじ接続を伴うSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します。

オイル・リグで働く作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来型のコーン&スレッド継手の代わりに圧縮継手を使用することで、迅速に取り付けることができ、優れたパフォーマンスを実現できます。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの社員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

ギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する
Swagelokチューブ継手の取り付け

この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

Ultra-Torr(ウルトラ・トール)継手

Ultra-Torr(ウルトラ・トール)継手

Swagelok真空用継手は、信頼性が高く、一貫したシール性能を発揮します。きざみ付きナットにより容易に取り付けや取り外しができ、メンテナンスの手間を軽減することができます。Ultra-Torr(ウルトラ・トール)継手は、Oリング式シールでガラス・チューブ、メタル・チューブ、プラスチック・チューブを確実にシールします。ストレート型、エルボー型、ティー型から選ぶことができます。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。