text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 パイプ継手、パイプ・プラグ、1 インチ・サイズ NPTおねじ

부품 번호: SS-16-P

사양

속성
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40141602
パイプ・プラグ

精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

ステンレス鋼製 パイプ継手、パイプ・プラグ、1 インチ・サイズ NPTおねじ

부품 번호: SS-16-P
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

パイプ・プラグ
精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。

사양

SS-16-P — ステンレス鋼製 パイプ継手、パイプ・プラグ、1 インチ・サイズ NPTおねじ

속성
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40141602
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-8-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-4-P 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-8-P 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-12-P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-1-P 316 ステンレス鋼 1/16 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-2-P 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-2-P-RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - 제품 보기
SS-4-P 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-4-P-RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - 제품 보기
SS-4-P-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 제품 보기
SS-6-P 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-6-P-RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - 제품 보기
SS-6-P-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 제품 보기
SS-8-P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-8-P-RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - 제품 보기
SS-8-P-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.