Catalogs
Support System — Twin Support Weld Plate
Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1T-WP | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:1.42 インチ(36.1 mm) | - | View Product |
304-S1T-WPM | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:37 mm(1.46 インチ) | - | View Product |
304-S3T-WP | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:2.76 インチ(70.1 mm) | - | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。