ベローズ・シール・バルブ — メータリング・ベローズ・シール・バルブ(微量流量調節用)、BMシリーズ — ストレート型
カタログ
ベローズ・シール・バルブ — メータリング・ベローズ・シール・バルブ(微量流量調節用)、BMシリーズ — ストレート型
パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。
流量調節用ベローズ・シール・バルブ BMシリーズ
マイクロメーター・ハンドルにより、繰り返し正確な流量の設定が可能/最高使用圧力:4.82 MPa/最高使用温度:482℃/材質:316ステンレス鋼
類似製品
型番
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
SS-4BMG | 製品を見る | |
SS-4BMG-TW | 製品を見る | |
SS-4BMG-VCR | 製品を見る | |
SS-4BMRG | 製品を見る | |
SS-4BMRG-TW | 製品を見る | |
SS-4BMRG-VCR | 製品を見る | |
SS-4BMRW-VCR | 製品を見る | |
SS-4BMW | 製品を見る | |
SS-4BMW-VCR | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。