ゴム・ホース — ゴム・ホース、PBシリーズ
Rubber hose available with these specifications:
- 1/4 to 1 in.
- –40°F (–40°C) to 200°F (93°C)
- Smooth-bore Buna N core
- 80 psig (5.5 bar) to 350 psig (24.1 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
PB-4-GR ブナN - - - - PB-4-RD ブナN - - - - PB-6-BK ブナN - - - - PB-12 ブナN - - - - PB-4 ブナN - - - - PB-4-BK ブナN - - - - PB-8-GR ブナN - - - - PB-8-RD ブナN - - - - PB-8-YW ブナN - - - - PB-12-BK ブナN - - - - PB-12-RD ブナN - - - - PB-16 ブナN - - - - PB-6 ブナN - - - - PB-6-GR ブナN - - - - PB-6-RD ブナN - - - - PB-8 ブナN - - - - PB-8-BK ブナN - - - - PB-6-YW ブナN - - - - PB-12-250 ブナN - - - - PB-4-250 ブナN - - - - PB-6-250 ブナN - - - - PB-8-250 ブナN - - - - K-PB-16-RD ブナN - - - - PB-12-GY ブナN - - - - PB-4-GY ブナN - - - - PB-8-GY ブナN - - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間