|
316ステンレス鋼製キャップ(1/4 インチ・サイズ チューブ用)
부품 번호: SS-400-C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
캡견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. 경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
카탈로그
캡
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
사양
SS-400-C — 316ステンレス鋼製キャップ(1/4 インチ・サイズ チューブ用)
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 ステンレス鋼 |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| 연결구 1 크기 | 1/4 インチ |
| 연결구 1 종류 | Swagelok®チューブ継手 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560207 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142607 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183104 |
| UNSPSC (15.1) | 40183104 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141607 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| 2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| 2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-400-C | 6-Moly | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-810-C | 6-Moly | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| B-100-C | 真ちゅう | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| B-1010-C | 真ちゅう | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| B-200-C | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| B-400-C | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| B-600-C | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| B-810-C | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| PFA-420-C | PFA | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-100-C | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-1010-C | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-10M0-C | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-1210-C | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M0-C | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-14M0-C | 316ステンレス鋼 | 14 mm | Swagelok® チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-15M0-C | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-1610-C | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-16M0-C | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-18M0-C | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-2000-C | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-200-C | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-20M0-C | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-22M0-C | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-2400-C | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-25M0-C | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-300-C | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-3200-C | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-3M0-C | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M0-C | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-500-C | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-600-C | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M0-C | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-810-C | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M0-C | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.