text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — めすナット

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — めすナット

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-602-1 スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
825-402-1 合金825 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-102-1 真ちゅう 1/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-202-1 真ちゅう 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-402-1 真ちゅう 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-602-1 真ちゅう 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-6M2-1 真ちゅう 6 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
HC-202-1 合金C-276 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
HC-402-1 合金C-276 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
HC-602-1 合金C-276 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
HC-812-1 合金C-276 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
M-402-1 合金400/R-405 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
M-602-1 合金400/R-405 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
M-812-1 合金400/R-405 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
NY-602-1 ナイロン 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
S-1212-1 炭素鋼チューブ 3/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
S-1612-1 炭素鋼チューブ 1 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-1012-1 316 ステンレス鋼 5/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-102-1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-10M2-1 316 ステンレス鋼 10 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-1212-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-12M2-1 316 ステンレス鋼 12 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-1412-1 316 ステンレス鋼 7/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-14M2-1 316 ステンレス鋼 14 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-15M2-1 316 ステンレス鋼 15 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-1612-1 316 ステンレス鋼 1 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-16M2-1 316 ステンレス鋼 16 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-18M2-1 316 ステンレス鋼 18 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-2002-1 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-202-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-20M2-1 316 ステンレス鋼 20 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-22M2-1 316 ステンレス鋼 22 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-2402-1 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-25M2-1 316 ステンレス鋼 25 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-2M2-1 316 ステンレス鋼 2 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-302-1 316 ステンレス鋼 3/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-3202-1 316 ステンレス鋼 2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-3M2-1 316 ステンレス鋼 3 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-4M2-1 316 ステンレス鋼 4 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-502-1 316 ステンレス鋼 5/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-6M2-1 316 ステンレス鋼 6 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-8M2-1 316 ステンレス鋼 8 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
T-402-1 PTFE 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.