カタログ
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — おすコネクター — ストレート型
Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズの最高使用圧力は20 000 psig(1378 bar)で、流体がガスの場合でも、漏れのないようシールし、耐振性にも優れています。材質は、316ステンレス鋼、スーパー・デュープレックス合金2507、合金625からお選びください。
中圧用および高圧用継手/チューブ/バルブ/アクセサリー
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
類似製品
型番
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
SS-4FK0-1-4 | 製品を見る | |
SS-4FK0-1-4MP | 製品を見る | |
SS-4FK0-1-8 | 製品を見る | |
SS-6FK0-1-4 | 製品を見る | |
SS-6FK0-1-6 | 製品を見る | |
SS-6FK0-1-8 | 製品を見る | |
SS-6FK0-7-4 | 製品を見る | |
SS-8FK0-1-8 | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。