text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok VCRメタル・ガスケット式面シール継手

Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シール継手

Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シール継手を高純度溶接システムで使用すると、信頼性の高い金属同士のシールが形成され、取り付けや取り外しを容易に行うことができます。高純度の材料から製造されており、狭いスペースでも容易に取り付けることが可能です。VCR継手は、システム流体や温度がエラストマー製Oリングに適合しない場合に適しています。

VCR®継手を見る

Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シール継手は、業界初となる真空カップリング(vacuum coupling radius)継手であり、金属同士でシールする継手の業界基準を打ち立てました。Swagelok VCR継手は超高純度構造を採用しており、真空から正圧までの高純度アプリケーションに使用することができます。面シール継手は、チューブ継手に比べてたまり部分が少なくクリーンなため、低いパーティクル・レベルが求められるアプリケーションにおいて、コンタミネーションが生じる可能性を抑えます。金属同士でシールするため、エラストマーがシステム流体に適合しないアプリケーションにおいても使用することができます。

Swagelok VCR継手は 取り付けが容易 で、フットプリント(設置面積)がコンパクトなため、特にスペースが限られているさまざまなアプリケーションに適しています。精密に製造されたVCR継手のサイド・ロード式ガスケットは取り付けが容易で、抜きしろがほとんど不要なため、取り付けやメンテナンスに要する時間を短縮することができます。フロー・リストリクター(流量制限用)のボディは複数のオリフィス・サイズがあり、繰り返し流量の減少が必要な場合に適しています。

VCR継手に関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 카테고리

그랜드

그랜드

Swagelok VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅을 사용하면 고순도 용접 시스템에서 신뢰성 높은 금속 대 금속 밀폐 단속 연결을 구성할 수 있습니다.

너트, 가스켓 및 액세서리

너트, 가스켓 및 액세서리

이러한 리소스를 통해 진공에서 양압까지 장기간 누설 없는 밀폐를 달성할 수 있습니다.

롱 그랜드

롱 그랜드

더 긴 연결구가 필요한 상황에서 고순도 금속 대 금속 밀폐 연결을 유지하면서 누설 없는 연결을 달성할 수 있습니다.

리듀서

리듀서

초고순도 시스템용으로 설계된 이 피팅은 다양한 크기의 튜브를 연결하며 탁월한 신뢰성과 누설 무결성을 제공합니다.

숏 그랜드

숏 그랜드

체결할 때 메탈 가스켓을 양 끝에서 압축하여 꼼꼼한 면 밀폐를 구축하면 더 컴팩트한 애플리케이션에서 신뢰성 높은 밀폐를 제공할 수 있습니다.

숏 판넬용

숏 판넬용

컴팩트 디자인이 필요한 고순도 애플리케이션에서 파티션의 두 면 사이에 누설 없는 밀폐를 제공하는 이 쇼트 판넬용 부품을 사용하십시오.

수나사 코넥터

수나사 코넥터

그랜드와 가스켓 사이에 확실한 면 밀폐를 구축하여 고순도 금속 대 금속 밀폐를 유지하는 동시에 누설 없는 연결을 달성할 수 있습니다.

암나사 코넥터

암나사 코넥터

한 끝에 VCR 피팅이 있는 암나사 커넥터는 다양한 크기로 공급되며, 고순도 애플리케이션에서 누설 없는 밀폐를 제공합니다.

용접 피팅

용접 피팅

튜빙과 부품을 결합하여 영구적인 연결을 구축하면 금속 대 금속 씰에 높은 무결성을 제공하는 누설 없는 강력한 접합을 만들 수 있습니다. 

유니온

유니온

Swagelok VCR® 피팅은 최초의 진공 커플링 피팅이며, 금속 대 금속 밀폐 연결에 대한 산업 표준을 정립했습니다.

캡 및 플러그

캡 및 플러그

316 스테인리스강 캡 및 플러그로 피팅 포트 또는 튜브 끝을 막으면 진공에서 양압에 이르기까지 누설 없는 서비스를 제공할 수 있습니다.

판넬용

판넬용

신뢰성 높고 누설 없는 연결을 제공하는 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 판넬용 피팅. 애플리케이션 조건에 따라 다양한 크기와 재질로 공급 가능합니다.

VCRメタル・ガスケット式面シール継手のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok® チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

Swagelok-Rohrverschraubungen mit Gewinde
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden

Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.

Arbeiter auf einer Ölplattform
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus

Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Überprüfung der korrekten Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen mithilfe einer Prüflehre
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen

In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。