text.skipToContent text.skipToNavigation
ダイヤフラム・バルブ

Swagelok®ダイヤフラム・バルブ

Swagelokダイヤフラム・バルブを使用すると、効率的に流れを締め切りながら、システム効率を向上させることができます。流路から障害物を一掃したデザインを採用しているため、たまり部分を最小限に抑えると同時にパージを促進することができます。長いサイクル・ライフを実現すると共に、さまざまなサイズ、材質、形状を選ぶことができるため、高純度および超高純度(UHP)アプリケーションのシステム要件に適合します。

ダイヤフラム・バルブを見る

Swagelokダイヤフラム・バルブは、さまざまなサイズ、材質、形状を選ぶことができるため、高純度および超高純度(UHP)アプリケーションのニーズに適合します。流量係数(Cv値)は0.20~13です。流路から障害物を一掃したデザインおよび耐食性に優れた構造を採用しているため、清浄度が重要なアプリケーションに適しています。アクチュエーターは手動式、空気式、ロッキング・ハンドルから選ぶことができます。

ダイヤフラム・バルブは、原子層蒸着(ALD)用、大流量用、集積化ガス・システム用、サーマル・イマージョン用やフルオロポリマー製があり、超高純度のさまざまなアプリケーションに適しています。

  • Swagelokスプリングレス・ダイヤフラム・バルブ( 集積化ガス・システム 用)は取り付けが容易で、流れの方向を一目で確認することができます。熱安定性を向上させるシート設計を採用しています。
  • Swagelokダイヤフラム・バルブ(バルク・ガス供給用)は、優れた強度および柔軟性、長いサイクル・ライフを兼ね備えており、超高純度締め切り用、バルク・ガス供給用、アイソレーション用など、さまざまなアプリケーションに対応することができます。
  • Swagelokサーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブは、高温/高純度環境において完全に封止することができるため、原子層蒸着(ALD) やプリカーサー供給アプリケーションに適しています。
  • Swagelok超高純度用フルオロポリマー・ダイヤフラム・バルブは、超高純度の薬液供給システム、超純水システム、薬液のバルク供給システムに対して強力なソリューションを提供します。

ダイヤフラム・バルブに関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

Diaphragm-Sealed Valves Categories

Bulk-Gas Diaphragm Valves, LD Series

Bulk-Gas Diaphragm Valves, LD Series

High-flow application bulk-gas distribution diaphragm, designed to meet ultrahigh-purity shutoff, bulk-gas distribution, and isolation application needs.

High-Purity High-Pressure Diaphragm Valves, DL and DS Series

High-Purity High-Pressure Diaphragm Valves, DL and DS Series

Discover high-purity, high-pressure diaphragm valves with repetitive shutoff with a fully contained softseat stem tip, standard bottom, and panel mounting.

Multi-Valve Manifolds

Multi-Valve Manifolds

Find multi-valve manifolds with diaphragm-sealed valves. Designed for reliable performance, these manifolds offer high purity and precise fluid control.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Browse quality valve maintenance components for diaphragm-sealed valve spare parts and accessories, including diaphragm and seal kits, stem kits, and actuator kits.

Springless Diaphragm Valves for Modular Gas Systems, 1.125 in, DE Series

Springless Diaphragm Valves for Modular Gas Systems, 1.125 in, DE Series

Reliable and enhanced control valves with a springless design are ideal for efficient operation in modular gas systems.

Thermal-Immersion Diaphragm Valves, DH Series

Thermal-Immersion Diaphragm Valves, DH Series

Thermal-immersion diaphragm valves are used in high-temperature processes such as atomic-layer deposition (ALD) and precursor delivery applications.

Ultrahigh-Purity Fluoropolymer Diaphragm Valves, DRP Series

Ultrahigh-Purity Fluoropolymer Diaphragm Valves, DRP Series

Ensure optimal performance and longevity in UHP chemical systems with a fully swept flow path to minimize stress and fluid contamination.

Ultrahigh-Purity High-Flow Diaphragm Valves, DF Series

Ultrahigh-Purity High-Flow Diaphragm Valves, DF Series

Increase cycle life with high-flow, springless diaphragm valves. No springs or threads improve cleanliness and fully swept flow path enhances purging.

Ultrahigh-Purity High-Pressure Diaphragm Valves, DPH Series

Ultrahigh-Purity High-Pressure Diaphragm Valves, DPH Series

Ultrahigh-purity, high-pressure diaphragm valves are available in a variety of sizes, materials, and configurations for various applications.

Ultrahigh-Purity Shutoff Diaphragm Valves, DP Series

Ultrahigh-Purity Shutoff Diaphragm Valves, DP Series

View ultrahigh-purity shutoff diaphragm valves with straight pattern and manual actuation, multiport and modular surface mount (MSM) with integrated actuators.

ダイヤフラム・バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

流量を計算して適切なバルブを選定する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

半導体産業向けのSwagelok超高純度用ALD20シリーズ・バルブのクリーンルームでの組み立て
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。