Swagelok®ボール・バルブ/1/4回転式プラグ・バルブ
ボール・バルブは、汎用から代替燃料用に至るまで、幅広いアプリケーションでシステム流量の制御に使用することができます。開閉用、切り替え用、クロスオーバー用のボール・バルブを選ぶことができ、幅広い仕様に合わせたボール・バルブの製造および構成に対応しています。プラグ・バルブには、スペースが限られている場合でも大流量に対応し、漏れのない確実な締め切りを実現するコンパクトでシンプルな設計が採用されています。
ボール・バルブ/1/4回転式プラグ・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
■ 最高使用圧力:68.9 MPa/■ エンド・コネクション・タイプ:Swagelok® チューブ継手、NPTねじ/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ 材質:316ステンレス鋼
GB series ball valves; Working pressures up to 6250 psig (430 bar) with temperatures from –40 to 248˚F (–40 to 120˚C); Swagelok® tube fitting end connections, 3/8 in. to 1 in. female pipe, and fractional or metric (12 mm to 25 mm); Corrosion-resistant body materials: 316/316L, Alloy 2507, 6-Moly, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276; Optional API 607 for fire-safe applications and NACE MR0175/ISO 15156 for sour gas
■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから2 インチまで、6 mmから25 mmまで/■ 材質:ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、特殊合金/■ 開閉用(2方タイプ)、切り替え用(3方タイプ)/■ 自己補正式シート構造/■ 2ピース構成のライブ・ロード式ステム・パッキン
■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ 使用温度範囲:-40℃から150℃まで/■ コンパクトなボディで大流量を実現/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ から 3/8 インチまで、6 mmから8 mmまで/■ 材質:316ステンレス鋼
■ 最高使用圧力:20.6 MPa/■ エンド・コネクション・タイプ:Swagelok® チューブ継手、NPTねじ、ISO管用テーパーねじ/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ 材質:真ちゅう、316ステンレス鋼
■ ラック・アンド・ピニオン式エアー・アクチュエーター、ソレノイド・バルブ、リミット・スイッチ/■ ISO 5211準拠のエアー・アクチュエーター、ソレノイド・バルブ、リミット・スイッチ、ポジション・センサー/■ アクチュエーター付きボール・バルブ・アセンブリーまたは単品(キット)
Features: On-off, switching, and crossover flow paths; Working pressures up to 3000 psig (206 bar); Temperatures from –65 to 300°F (–53 to 148°C); Environmental and heated-process applications; 1/16 to 3/4 in. and 3 to 12 mm end connections
■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ 流量係数(Cv値): 4.0から13.8まで/■ エンド・コネクション:Swagelokチューブ継手(インチ・サイズ・タイプ、ミリ・サイズ・タイプ)、管用ねじ(ISO、NPT)/■ ボディおよびエンド・コネクションの材質:316ステンレス鋼/■ アクチュエーター・タイプ:手動式、空気式
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
■ 1/4回転で最大流量に達するデザイン/■ 軽量/■ 低溶出の高純度PFA材質により、優れた耐薬品性を実現/■ エンド・コネクション・タイプ(サイズ):Swagelok® PFAチューブ継手(1/4 インチ)により信頼性のある性能を実現
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
■ OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy に準拠/■ カラーは明るいオレンジなので、一目で分かります。オレンジ以外のカラーもございます/■ プラスチック製ビード・チェーン(25 cm)を付けることができ、未使用時の保管に便利/■ 材質:頑丈なポリプロピレン(優れた耐薬品性)、使用温度範囲:-28~148℃/■ 汎用性に優れたデザインで、直径9.5~108 mmのステムまたはハンドルに対応します。また、南京錠(掛け金部分の長さ:19.0 mm以上、掛け金の直径:9.5 mmまで)を使用することができます
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design

スウェージロックのリソース

産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

ボール・バルブ/プラグ・バルブ
ボール・バルブ
Swagelokボール・バルブは、システム流体を所定エリアに封じ込め、フュージティブ・エミッションや漏れを制御します。汎用から過酷なアプリケーションに至るまで幅広く使用することができます。大流量に対応し、アクチュエーター・タイプは1/4回転の手動式または空気作動式のいずれかを選ぶことができます。繰り返し漏れのない締め切りを行い、総コストの削減を実現します。さまざまな仕様に合わせたボール・バルブの製造や構成も可能です。
スウェージロックでは、フル・フロー型、計装用一体型、3ピース型プロセス用、トラニオン型、多目的用(代替燃料用または汎用)のボール・バルブを取り揃えています。
1/4回転式プラグ・バルブ
プラグ・バルブは、低トルクかつ1/4回転で開閉可能で、ボール・バルブの代替品として安価ながら確実な締め切りを行います。シンプルかつコンパクトな設計で、大流量に対応し、確実な締め切りが可能です。ステンレス鋼、真ちゅう、軽量PFAなど、幅広い材質を選ぶことができます。