Swagelok® Assembly-by-Torque-Verschraubungen (AbT)
AbT-Verschraubungen (Assembly-by-Torque) wurden entwickelt, um den aktuellen und sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen der grünen Energieindustrie gerecht zu werden und um wiederholbare, hochvolumige Montageumgebungen zu unterstützen. Sie sorgen konsistent für leckagefreie und vibrationsbeständige Verbindungen.
Hilfe bei der Auswahl von AbT-VerschraubungenAbT-Verschraubungen (Assembly-by-Torque) von Swagelok® ermöglichen eine schnelle, wiederholbare Montage mit voreingestellten Drehmomentwerten und bieten auch nach wiederholter Montage eine zuverlässige Leistung. Die innovative Geometrie und der Scharnier-Spann-Effekt gewährleisten einen sicheren Halt der Rohre und eine gasundurchlässige Abdichtung. Die einzigartige Auslegung der Doppelkerbmutter unterscheidet die AbT-Verschraubungen optisch von herkömmlichen Swagelok-Verschraubungen und verringert die Verwechslungsgefahr. Die dynamische Zone verhindert eine axiale Verschiebung während der Montage, wodurch ein gleichmäßiges Drehmoment und eine gleichbleibende Qualität der Verbindung gewährleistet werden. AbT-Verschraubungen unterstützen Anwendungen in Wasserstoff-, CNG- und LNG-Systemen und entsprechen den Normen EC-79, ECE R110, ISO 15500 und NGV 3.1. Damit sind sie die ideale Wahl für saubere Energielösungen.
Entdecken Sie unsere sauberen Energielösungen
AbT-Verschraubungen sind in einer Vielzahl von Größen, Druckstufen und Werkstoffen erhältlich.
Spezifikationen
Betriebsdrücke | Bis 516 bar (7500 psig) |
Betriebstemperaturen | –40 bis 120 °C (–40 bis 248 °F) |
Verfügbare Größen | 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll, 6 mm, 8 mm, 10 mm und 12 mm |
Assembly-by-Torque-Verschraubungen (AbT)—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: Assembly by torque—150 ±13 in.· lb (17 ±1.5 N·m); Repeated reassembly by torque—seal performance is maintained through repeated reassemblies of the tube fitting at the same torque value; Visual confirmation on initial assembly—AbT nut covers the dynamic wedge when complete pull-up is achieved; Easy to install—torque wrench required; Sizes: ¼ in. and 6 mm for use with 0.035 in. and 1 mm wall tube respectively; Fitting body configurations—unions, elbows, tees, crosses, and male SAE; Meets the requirements of ECE R110 and ECE R67

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Entdecken Sie die VorteileSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln können.

Tipps zur Auswahl hochleistungsfähiger Komponenten für CNG-Kraftstoffsysteme
Finden Sie heraus, was bei der Auswahl und Beschaffung wichtiger Komponenten für CNG-Kraftstoffsysteme für Fahrzeuge, Ausrüstung und Infrastruktur besonders wichtig ist.

New Flyer entwickelt in Zusammenarbeit mit Swagelok fortschrittliche Kraftstoffsysteme
Swagelok und der Bushersteller New Flyer entwickeln im Rahmen ihrer langjährigen Partnerschaft zuverlässige alternative Kraftstoffsysteme für zukunftsweisende Verkehrslösungen.

Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen
In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.