Обжимные инструменты — Ручные инструменты предварительного обжима — Инструменты предварительного обжима
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Обжимные инструменты — Ручные инструменты предварительного обжима — Инструменты предварительного обжима
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Длина
|
Радиус изгиба
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS-ST-1010GA | - | 5/8 インム| - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-1210 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-12M0GA | - | 12 mm | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-1610 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-200 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-400GA | - | 1/4 インム| - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-600GA | - | 3/8 インム| - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-6M0GA | - | 6 mm | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-810GA | - | 1/2 インム| - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-8M0GA | - | 8 mm | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。