text.skipToContent text.skipToNavigation
プロセス・インターフェース・バルブ(DBB)

Swagelok®プロセス・インターフェース・バルブ(ダブル・ブロック/ブリード)

Swagelokプロセス・インターフェース・バルブを使用すると、一体型アセンブリーに置き換えることができるため、プロセス配管システムから計装システムにスムーズに移行することができます。また、リーク・ポイント数の削減や、軽量化/コンパクト化という利点もあります。

詳細について問い合わせる

Swagelokプロセス・インターフェース・バルブ(ダブル・ブロック/ブリード・バルブ)は、 オイル/ガス化学/石油精製発電 といった市場において、プロセス配管の取り付け ポイント、ベント/ドレン、化学薬品注入/サンプリング・ポイントなどで使用されています。計器に直接取り付けることで、計器の近接した接合が可能になり、ダブル・ブロック/ブリード・アイソレーション ができるほか、非常に過酷なアプリケーションでも使用することができます。

Swagelokプロセス・インターフェース・バルブは、複数のバルブや継手を使用したアセンブリーに比べ、取り付け後の質量および必要なスペースを75%低減でき、潜在的なリーク・ポイントも少なくなっています。また、取り付け時間の短縮、振動応力の低減、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)の削減も実現します(API 641、API 624、ISO 15848-1、ISO 15848-2に基づく低排出認証が取得可能)。これは、サワー・ガス(硫化水素)用のNACE MR0175/ISO 15156に準拠した材料を使用しているためです。一体型 Swagelokチューブ継手 接続オプションも利用可能です。

Swagelokプロセス・インターフェース・バルブの製品ラインアップ:

シングル・ブロック/ブリード、ブロックの組み合わせに加え、グローブ型ブロック/ブリード・バルブ・モジュール(オプション)もございます。

仕様

最高使用圧力圧力クラス150~2500の最高使用圧力は、以下に記載の使用温度範囲であれば、ASME B16.5に準拠しています。具体的な圧力値につきましては、製品カタログをご参照ください。
使用温度範囲–50~204°C(ステンレス鋼製および2相ステンレス鋼製バルブ・アセンブリーの場合)
具体的な温度につきましては、製品カタログをご参照ください。
対応サイズ内径:25 mm、38 mm、50 mm—VS03シリーズ
内径:9.5 mm—VS04シリーズ
内径:14 mm、20 mm—VB04シリーズ

詳細について問い合わせる

Catálogos de Válvulas para Interfaz de Proceso

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del Coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Selección de válvulas para sistemas de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil identificar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

Panel de instrumentación analítica con válvulas y manómetros Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。