Клапаны с сильфонным уплотнением — Высокотемпературные сильфонные клапаны со вспомогательным уплотнением, серия U
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1 дюйма (от 6 до 12 мм)
- От –20°F (–28°C) до 1200°F (648°C)
- Нерж. сталь
- От 250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) до 2500 фунтов на кв. дюйм, ман. (172 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Клапаны с сильфонным уплотнением — Высокотемпературные сильфонные клапаны со вспомогательным уплотнением, серия U — ベローズ・シール・バルブ
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4UW 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4UW-TF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手
Наличие изделий по местоположению склада
часов