Válvulas Antirretorno — Válvulas antirretorno por gravedad, Serie 50
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 6 mm (1/8 a 1/2 pulg.)
- –54°C (–65°F) a 482°C (900°F)
- Acero inoxidable 316, latón
- 225 bar (3280 psig) a 413 bar (6000 psig)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Válvulas Antirretorno — Válvulas antirretorno por gravedad, Serie 50 — 圧力固定型
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-53F2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ SS-53F4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-53S4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-53S6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 SS-58F8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-58S12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-56S6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-58S8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間