ゴム・ホース — エンド・コネクション
以下の仕様のゴム・ホース・エンド・コネクションを取り揃えています:
- サイズ:1/4~1 インチ(6~25 mm)
- –40~93°C
- 316ステンレス鋼、真ちゅう
- エンド・コネクション:Swagelok®チューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO管用テーパーおねじ、プッシュ・オン式多目的ホース・インサート、Swagelok®チューブ継手
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-PB12-PM12 真ちゅう 3/4 インチ NPTおねじ - - B-PB12-TA12 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - B-PB4-MT4 真ちゅう 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - B-PB4-PM4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - B-PB4-TA4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - B-PB6-MT6 真ちゅう 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - B-PB6-PM4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - B-PB6-PM6 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - B-PB6-TA6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - B-PB6-TM10 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - B-PB8-PM8 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - B-PB8-TA8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - B-PB8-TM12 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-PB16-TA16 ステンレス鋼の種類 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-PB12-PM12 ステンレス鋼の種類 3/4 インチ NPTおねじ - - SS-PB12-TA12 ステンレス鋼の種類 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-PB4-6 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ プッシュ・オン式多目的ホース・インサート - - SS-PB4-MT4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-PB4-PM4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-PB4-SL4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-PB4-TA4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-PB4-TM6 ステンレス鋼の種類 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-PB4-TM8 ステンレス鋼の種類 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-PB6-6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ プッシュ・オン式多目的ホース・インサート - - SS-PB6-MT6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-PB6-PM4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-PB6-PM6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-PB6-SL6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-PB6-TA4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-PB6-TA6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-PB6-TA8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-PB6-TM10 ステンレス鋼の種類 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-PB6-TM8 ステンレス鋼の種類 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-PB8-6 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ プッシュ・オン式多目的ホース・インサート - - SS-PB8-MT8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-PB8-PM8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-PB8-SL8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-PB8-TA8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-PB8-TM12 ステンレス鋼の種類 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間