Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シール継手
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シール継手を高純度溶接システムで使用すると、信頼性の高い金属同士のシールが形成され、取り付けや取り外しを容易に行うことができます。高純度の材料から製造されており、狭いスペースでも容易に取り付けることが可能です。VCR継手は、システム流体や温度がエラストマー製Oリングに適合しない場合に適しています。
VCR®継手を見るSwagelok VCR®メタル・ガスケット式面シール継手は、業界初となる真空カップリング(vacuum coupling radius)継手であり、金属同士でシールする継手の業界基準を打ち立てました。Swagelok VCR継手は超高純度構造を採用しており、真空から正圧までの高純度アプリケーションに使用することができます。面シール継手は、チューブ継手に比べてたまり部分が少なくクリーンなため、低いパーティクル・レベルが求められるアプリケーションにおいて、コンタミネーションが生じる可能性を抑えます。金属同士でシールするため、エラストマーがシステム流体に適合しないアプリケーションにおいても使用することができます。
Swagelok VCR継手は 取り付けが容易 で、フットプリント(設置面積)がコンパクトなため、特にスペースが限られているさまざまなアプリケーションに適しています。精密に製造されたVCR継手のサイド・ロード式ガスケットは取り付けが容易で、抜きしろがほとんど不要なため、取り付けやメンテナンスに要する時間を短縮することができます。フロー・リストリクター(流量制限用)のボディは複数のオリフィス・サイズがあり、繰り返し流量の減少が必要な場合に適しています。
VCR継手に関して質問がありますか?
Категории фитингов с торцевым уплотнением VCR® на металлической прокладке

С монтажной гайкой
Фитинги с металлическими прокладками VCR® и монтажной гайкой для надежных, герметичных соединений. Поставляются в разных размерах и материалах для условий вашей системы.
VCRメタル・ガスケット式面シール継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

関連資料/コラム記事

継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。