試料採取用ボンベ — スペアー・パーツ/アクセサリー
以下の仕様のボンベを取り揃えています:
- 316Lステンレス鋼または304Lステンレス鋼、合金400
- エンド・キャップ、キャリング・ハンドル、アウテージ・チューブ・アダプター、キャップ/プラグ、ラプチャー・ディスク・ティー
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
スペアー・パーツ/アクセサリー — キャリング・ハンドル
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2MS-5K-CY-2" 304 ステンレス鋼 - - - - MS-5K-CY-4" 304 ステンレス鋼 - - - - -
スペアー・パーツ/アクセサリー — ラプチャー・ディスク・ティー
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-RTM4-F4-1 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-RTM4-F4-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ -
スペアー・パーツ/アクセサリー — アウテージ・チューブ・アダプター
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-DTM4-F4-023 316 ステンレス鋼 1/4 インチ × 2.31 インチ NPTおねじ-Swagelokチューブ短管 1/4 インチ NPTめねじ SS-DTM4-F4-104 316 ステンレス鋼 1/4 インチ × 10.4 インチ NPTおねじ-Swagelokチューブ短管 1/4 インチ NPTめねじ
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas