text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga con válvula enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 1,4, 1/4 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-QTM4-D-4PM

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan®
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Cv Máximo 1,4 - Acoplada con una base estándar
Lubricante Grasa Krytox 240AC
Material de la junta tórica PTFE
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 68,9 BAR @ -17°C a 48°C / 1000 PSIG @ 0°F a 120°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 6,8 BAR @ 21°C / 100 PSIG @ 70°F
Serie QTM4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espigas DESO

La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga con válvula enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 1,4, 1/4 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-QTM4-D-4PM
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espigas DESO
La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

Especificaciones

SS-QTM4-D-4PM — Espiga con válvula enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 1,4, 1/4 pulg. NPT macho

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan®
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Cv Máximo 1,4 - Acoplada con una base estándar
Lubricante Grasa Krytox 240AC
Material de la junta tórica PTFE
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 68,9 BAR @ -17°C a 48°C / 1000 PSIG @ 0°F a 120°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 6,8 BAR @ 21°C / 100 PSIG @ 70°F
Serie QTM4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-QTM2-D-400 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QTM2-D-4PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QTM2-D-4PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QTM2-D-4PMK2 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QTM2-D-4PMK3 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QTM2-D-4PMK5 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QTM2-D-600 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QTM2-D-6M0 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QTM2-D-8M0K2 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QTM2-D-8M0K4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QTM4-D-400 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QTM4-D-600 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QTM8-D-1210 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QTM8-D-12PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QTM8-D-12PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QTM8-D-16PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QTM8-D-16PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QTM8-D-810 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QTM8-D-8PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QTM8-D-8PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.