|
스테인리스강 파이프 피팅, 파이프 플러그, 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱
부품 번호: SS-4-P-RS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
파이프 플러그애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
카탈로그
파이프 플러그
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
사양
SS-4-P-RS — 스테인리스강 파이프 피팅, 파이프 플러그, 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 1 종류 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37030522 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| B-4-P | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| B-8-P | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-P | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-P | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-1-P | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-P | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-P | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-P | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-P | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.