|
316 Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Union, 1/2 in. Female VCO Fitting
Part #: SS-8-WVCO-6-DF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
GlandsProvides a secure, high-purity sealing interface for VCO assemblies, ensuring repeatable vacuum-tight performance in instrumentation systems. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
316 Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Union, 1/2 in. Female VCO Fitting
Log in or Register to view price
Catalogs
Glands
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで/■ 材質:316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・タイプ:チューブ、NPT、SAEねじ、溶接
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Specifications
SS-8-WVCO-6-DF — 316 Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Union, 1/2 in. Female VCO Fitting
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | VCO® O-Ring Face Seal Gland |
| Connection 2 Size | 1/2 in. |
| Connection 2 Type | VCO® O-Ring Face Seal Fitting |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142606 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183103 |
| UNSPSC (15.1) | 40183103 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-3A | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | View Product |
| 316L-8-VCO-3A | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | View Product |
| SS-12-VCO-3 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド | 3/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | View Product |
| SS-12-WVCO-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド | 3/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-12-WVCO-6-1210 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-16-VCO-3 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド | 1 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | View Product |
| SS-2-VCO-3 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド | 1/8 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | View Product |
| SS-4-VCO-3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | View Product |
| SS-4-VCO-3-4MTW | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | 突き合わせ溶接用グランド | View Product |
| SS-4-VCO-3-4TA | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-4-WVCO-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-4-WVCO-1-4ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-4-WVCO-6-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-4-WVCO-6-DF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | View Product |
| SS-4-WVCO-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-6-VCO-3 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド | 3/8 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | View Product |
| SS-8-VCO-3 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | View Product |
| SS-8-VCO-3-6TA | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-8-VCO-3-8MTW | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | 突き合わせ溶接用グランド | View Product |
| SS-8-VCO-3-8TA | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-8-WVCO-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-8-WVCO-6-600 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-8-WVCO-6-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-8-WVCO-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | NPTめねじ | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.