|
ステンレス鋼製 パイプ継手、レデューシング・ブッシング、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ × 3/8 インチ・サイズ NPTめねじ
Код изделия: SS-8-RB-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеПрямой переходной фитинг соединяет трубы разных типоразмеров без изменения направления потока, что делает его идеальным решением для ответственных конфигураций. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
ステンレス鋼製 パイプ継手、レデューシング・ブッシング、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ × 3/8 インチ・サイズ NPTめねじ
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Технические характеристики
SS-8-RB-6 — ステンレス鋼製 パイプ継手、レデューシング・ブッシング、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ × 3/8 インチ・サイズ NPTめねじ
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/2 дюйма |
| Тип соединения 1 | Наруж. резьба NPT |
| Размер соединения 2 | 3/8 дюйма |
| Тип соединения 2 | Внутр. резьба NPT |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020564 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40141724 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172307 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| B-8-RB-4 | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-HRCG-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-HRCG-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-HRN-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-HRN-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-HRN-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-RA-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-RA-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-RA-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-RB-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-RB-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-RB-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-16-HRCG-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-16-HRCG-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-16-HRN-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-16-HRN-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-16-RA-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-16-RA-4 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-16-RA-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-16-RB-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-16-RB-4 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-16-RB-6 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-16-RB-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-20-RB-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | 1 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-20-RB-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-24-RB-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-24-RB-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | 1 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-24-RB-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-2-HRN-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 1/16 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-2-RA-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 1/16 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-32-RB-16 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | NPTおねじ | 1 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-32-RB-8 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-4-HRCG-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-4-HRN-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-4-RA-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-4-RB-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-4-RBT-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 1/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Просмотр изделия |
| SS-6-HRCG-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-6-HRN-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-6-HRN-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-6-RA-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-6-RA-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-6-RAT-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Просмотр изделия |
| SS-6-RB-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-6-RB-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-6-RBT-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Просмотр изделия |
| SS-8-HRCG-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-8-HRCG-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-8-HRCG-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-8-HRN-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-8-HRN-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-8-HRN-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-8-HRNT-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Просмотр изделия |
| SS-8-RA-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-8-RA-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-8-RA-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-8-RAT-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Просмотр изделия |
| SS-8-RB-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-8-RB-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-8-RBT-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Просмотр изделия |
| SS-8-RBT-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。