text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ステム (バルブなし)、45.0 Cv、1インチ・サイズSwagelokチューブ継手

型番: SS-QF16-S-1610

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 26.0 - ボディとの接続時
潤滑剤 コンポーネントに潤滑剤の塗布なし
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100 PSIG @ 400°F/6.8 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 4000 PSIG @ 70°F/275 BAR @ 21℃
シリーズ QF16
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ステム

メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ステム (バルブなし)、45.0 Cv、1インチ・サイズSwagelokチューブ継手

型番: SS-QF16-S-1610
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ステム
メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

仕様

SS-QF16-S-1610 — ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ステム (バルブなし)、45.0 Cv、1インチ・サイズSwagelokチューブ継手

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 26.0 - ボディとの接続時
潤滑剤 コンポーネントに潤滑剤の塗布なし
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100 PSIG @ 400°F/6.8 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 4000 PSIG @ 70°F/275 BAR @ 21℃
シリーズ QF16
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QF12-S-12PF 真ちゅう 3/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
B-QF4-S-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
B-QF4-S-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
B-QF8-S-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QF12-S-1210 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QF12-S-12PF 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QF12-S-12PM 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QF16-S-16PF 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QF16-S-16PM 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QF4-S-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QF4-S-4MS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ - - 製品を見る
SS-QF4-S-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-QF4-S-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QF4-S-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QF4-S-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QF4-S-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QF4-S-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QF8-S-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QF8-S-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QF8-S-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QF8-S-8FS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行めねじ - - 製品を見る
SS-QF8-S-8MS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ - - 製品を見る
SS-QF8-S-8MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-QF8-S-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QF8-S-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。