-
要件や規格を理解する
316/316Lステンレス鋼製または特殊合金製のスウェージロック流体システム・コンポーネントは、NACE MR0175/ISO 15156サワー・ガス規格の要件を満たしている製品として使用することができます。 合金6HN(UNS N08367)製および合金2507製のバルブおよび継手は、NORSOK M-650サプライ・チェーン認定規格の厳格な要件に準拠した工程に基づいて製造されたバー・ストックや鍛造から製造しています。 NACE要件 NACE MR0175 / ISO 15156規格には、一次側の油田装置で使用可能な材料のリストが記載されています。硫化水素[H 2 S]を含む油/ガ...
-
参考文献
補足資料 その他の参考資料: リファレンス・ガイド 『チューブ技術資料』(MS-01-107) 『チューブ技術資料-異材質の組み合わせ』(MS-06-117) 製品テスト・レポート(PTR) 異材質チューブと組み合わせた316ステンレス鋼製 Swagelok ® チューブ継手の塩化物応力腐食割れ(CSCC)試験 PTR-4183: Chloride Stress Corrosion Cracking Test (英語版) ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手に取り付けた、スーパー・オーステナイト系254 SMO ® (6-moly)ステンレス鋼チューブの各...
-
ソフトウェア
スウェージロック・ソフトウェアのダウンロード 製品やツールをサポートするソフトウェアのダウンロードに関する情報です。 MPC(モジュラー・プラットフォーム・コンポーネント)コンフィギュレーター: 分析計装やサンプリング調節システムの設計を担当されていますか? MPCコンフィギュレーターには、ANSI/ISA 76.00.02に準拠したミニチュア・モジュラー・システムの設計および構築を行う際に、コンポーネント・リストや略図を生成できるなど、インタラクティブな機能があります。 重要: ソフトウェアの使用および保証につきましては、 Swagelok内蔵システム・エン...
-
MPCコンフィギュレーター
Swagelokモジュラー・プラットフォーム・コンポーネント(MPC)コンフィギュレーター MPCコンフィギュレーターには、ANSI/ISA 76.00.02に準拠したミニチュア・モジュラー・システムの設計および構築を行う際に、エンジニアが実際の購入プロセス前に使用できるインタラクティブな機能があります。 MPCコンフィギュレーターに関する「よくあるご質問」(英語のみ)につきましては、こちら をクリックしてください。 Swagelok MPCコンフィギュレーター ダウンロード/インストール方法: 以下のリンクをクリックして、ダウンロードしたいMPCコンフィギュレーター...
-
MPC コンフィギュレーターに関するよくある質問
Swagelok MPC Configurator に関するよくある質問 (FAQ) 以下は、ローカルにインストールされた Swagelok MPC Configurator アプリケーション に関するよくある質問のリストです。この FAQ では、コンフィギュレーターのシステム要件と技術的な問題について説明します。ソフトウェアの一般的な使用方法に関する質問は、ソフトウェアに含まれるヘルプ ファイルで説明されています。 質問: Swagelok MPC コンフィギュレーターとは何ですか? 回答: Swagelok MPC Configurator は、モジュラー形式でサンプリング...
-
「Ask Swagelok」動画
Ask Swagelok :流体システムに関する知見やトレンドの動画ライブラリー 「 Ask Swagelok 」で流体システムに関する質問にお答えします。 産業用流体の取り扱いに関してわからないことがあっても、その答えを見つけるのは必ずしも容易ではありません。「Ask Swagelok」では、スウェージロックの科学者やエンジニアなどの専門スタッフへのインタビューを収録したショート動画を通じて、技術的なヒントを提供しています。 材料科学、製品設計、システムのオペレーションに関してもっと詳しく知りたいと思っていませんか?オイル/ガス、化学、クリーン・エネルギー、半導体の各業界の市場動向が、...
-
チューブ継手の利点
Swagelokチューブ継手の利点 高い実績を誇る設計、卓越した製造技術、高品質な原材料。これらをすべて兼ね備えているからこそ、Swagelokチューブ継手はお客さまの高い期待にお応えすることができるのです。Swagelokチューブ継手は、2個のフェルールを使用したメカニカル・グリップ構造(2圧縮リング型式)を採用しており、正しく取り付けさえすれば、取り外しと再取り付けを繰り返しても漏れのないシールを形成し、高いグリップ力を発揮します。 スウェージロック製継手の詳細はこちら Swagelokチューブ継手を使用すると、なぜ漏れの低減やオペレーションの改善が実現できるのでしょうか。そ...
-
チューブ継手マニュアル/取り付けガイド
1947年以来、信頼性の高い小口径流体システムを支えてきたのは、漏れの無いSwagelok ® チューブ継手 および 高品質のチューブ です。システムを適切に構築すれば、安全かつ効率的に液体やガスを移送することができます。 Swagelokチューブ・フィッターズ・マニュアル(TFM)では、そのような信頼性の高い流体システムの構築をサポートするべく、継手およびチューブの取り付け方法を手順ごとに説明しています。本マニュアルは、スウェージロックのエンジニアとお客さまによる広範な実地調査や研究のたまものです。圧縮継手をチューブに取り付ける適切な方法につきましては、Swagelokチューブ・...
-
CADテンプレート/図面
100万点以上のスウェージロックCADテンプレート/図面(多言語対応)をご用意しています。 CADテンプレートは、2Dまたは3D形式でダウンロードすることができます。 図面はPDF形式となります。 製品名または型番で検索してください。 CADテンプレートを検索する
-
認証
スウェージロック製品の認証は、お客さまに自信を持って製品を選定していただけるよう、スウェージロックがサービスを提供する業界の仕様に適合、あるいはそれ以上の水準を満たしていることを示すものです。