フレキシブル・チューブ — ビニール・チューブ、LTシリーズ
Vinyl tubing available with these specifications:
- 1/8 to 1/2 in.
- –40°F (–40°C) to 165°F (73°C)
- Smooth-bore, polyvinyl chloride (PVC) material
- 1.6 psig (0.11 bar) to 40 psig (2.7 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
フレキシブル・チューブ — ビニール・チューブ、LTシリーズ — LTシリーズ ビニール・チューブ
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプLT-8-10 ビニール - - - - LT-4-6 ビニール - - - - LT-6-8 ビニール - - - - LT-3-5 ビニール - - - - LT-4-10V ビニール - - - - LT-2-4 ビニール - - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間