![プロセス用ボール・バルブ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/ball-quarter-turn-plug-valves-1400x411.jpg)
Swagelok® ボール・バルブ/1/4回転式プラグ・バルブ
Swagelokボール・バルブおよびプラグ・バルブを使用することで、大半の産業において包括的な流体の締め切りソリューションを実現することができます。
ボール・バルブ | 信頼性の高い締め切り用バルブ。アプリケーションに合わせて選定・構成することが可能
プラグ・バルブ | 安価ながら信頼性の高い締め切り用バルブ。低トルクで確実に開閉可能。
Swagelokボール・バルブは、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)や漏れを制御し、幅広いアプリケーションに使用可能です。繰り返し漏れの無い締め切りを実現する設計を採用しており、総所有コストを低く抑えることができます。スウェージロックでは、フル・フロー型、計装用一体型、プロセス用3ピース型、トラニオン型、多目的用など、さまざまなタイプを取り揃えています。
Swagelok 1/4回転式計装用プラグ・バルブは、安価ながら信頼性が高く、ボール・バルブの代替品として使用することが可能です。シンプルかつコンパクトな設計ながら大流量に対応し、確実な締め切りを実現します。ステンレス鋼、真ちゅう、軽量なPFAなど、各種材質をご用意しています。
スウェージロックでは、以下のボール・バルブや1/4回転式プラグ・バルブを取り揃えています:
- Swagelok®フル・フロー型ボール・バルブ(GBシリーズ)大流量に対応し、容易に取り付け可能で、手直しを最小限に抑えることができます(最高使用圧力:41.3 MPa)。
- Swagelok® 中圧用ダブル・ブロック/ブリード・バルブ(IPTシリーズ):トラニオン型ボール・デザインを採用しており、使用圧力範囲内で一貫したシール性能を発揮するため、信頼性の高いオペレーションを実現し、制御システムの作動が向上します。
- Swagelok® Medium-中圧用トラニオン型ボール・バルブ(CTBシリーズ):低トルクかつ1/4 回転で開閉でき、コンパクトなデザインながら137.8 MPa までの圧力にて確実な締め切りを行います。
- Swagelok®トラニオン型ミディアム・プレッシャー・ボール・バルブ(FKBシリーズ)137.8 MPaまでの圧力にて確実な締め切りを行い、シールの摩耗を低減する設計を特徴としています。
- Swagelok®多目的用ボールバルブ(SK シリーズ)低トルクかつ1/4 回転で開閉でき、41.3 MPa までのアプリケーションにおいて確実な締め切りを行います。API 624に準拠した低排出認証の証明書が取得可能です。
適切な選定を行うには?
STAMPEDメソッドを使用して、アプリケーションに適したSwagelok®ボール・バルブ 60シリーズを選定する方法を紹介します。
その他のバルブ動画を見る
カテゴリー
![3ピース型トラニオン型ボール・バルブ、83シリーズ/H83シリーズ 3ピース型トラニオン型ボール・バルブ、83シリーズ/H83シリーズ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-83KS4.jpg?impolicy=product)
3ピース型トラニオン型ボール・バルブ、83シリーズ/H83シリーズ
Trunnion ball valves offer a max-flow design with low torque, 2 or 3-way flow patterns, working pressure up to 10 000 psig and API 641 low emissions certification.
![3ピース型プロセス用/計装用ボール・バルブ、60シリーズ 3ピース型プロセス用/計装用ボール・バルブ、60シリーズ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-65TS16.jpg?impolicy=product)
3ピース型プロセス用/計装用ボール・バルブ、60シリーズ
Instrumentation ball valves have 2 and 3-way options, quarter-turn actuation and API 641 low emissions certification. Available with pneumatic and electric actuators.
![スペアー・パーツ/アクセサリー スペアー・パーツ/アクセサリー](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-51K-63K-OG.jpg?impolicy=product)
スペアー・パーツ/アクセサリー
Ensure performance and longevity with high-quality spare parts and accessories, designed for optimal compatibility with ball, quarter-turn, and plug valves.
![フル・フロー型ボール・バルブ、GBシリーズ フル・フロー型ボール・バルブ、GBシリーズ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/full-flow-ball-valvesGB-Series-400x400.jpg?impolicy=product)
フル・フロー型ボール・バルブ、GBシリーズ
フル・フロー・ボール・バルブを紹介します。Swagelok ボールバルブ GBシリーズは、双方向の流れに対応するフル・フロー・ボール・バルブで、材質は各種合金から選ぶことができます。
![プラグ・バルブ プラグ・バルブ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4P4T.jpg?impolicy=product)
プラグ・バルブ
Swagelok plug valves provide low-torque, quarter-turn operation in a simple, compact design that provides positive shutoff of forward flow.
![中圧用ダブル・ブロック/ブリード・バルブ、IPTシリーズ 中圧用ダブル・ブロック/ブリード・バルブ、IPTシリーズ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/medium-pressure-double-blockand-bleed-valves-ipt-series-400x400.jpg?impolicy=product)
中圧用ダブル・ブロック/ブリード・バルブ、IPTシリーズ
IPTシリーズ・ダブル・ブロック/ブリード・バルブ(最高使用圧力:137.8 MPa)を使用すると、二重のポジティブ・アイソレーションが可能です。2つの形状があります。![中圧用トラニオン型ボール・バルブ、FKBシリーズ 中圧用トラニオン型ボール・バルブ、FKBシリーズ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/medium-pressure-trunnion-style-ball-valves-fkb-400x400.jpg?impolicy=product)
中圧用トラニオン型ボール・バルブ、FKBシリーズ
FKBシリーズ・トラニオン型ミディアム・プレッシャー・ボール・バルブは、低トルクかつ1/4回転で開閉でき、コンパクトなデザインながら確実な締め切りを行います。![多目的用ボール・バルブ、AFSシリーズ 多目的用ボール・バルブ、AFSシリーズ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/AFS110.jpg?impolicy=product)
多目的用ボール・バルブ、AFSシリーズ
Use PTFE-coated stainless steel ball valves for high-pressure, high-flow applications, including hydrogen and CNG. Manual and ISO 5211-compliant pneumatic actuators.
![多目的用ボール・バルブ、SKシリーズ 多目的用ボール・バルブ、SKシリーズ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4SKPF4.jpg?impolicy=product)
多目的用ボール・バルブ、SKシリーズ
Swagelok® SK シリーズ・ボール・バルブは、低トルクかつ1/4 回転で開閉でき、コンパクトなデザインながら41.3 MPa までの圧力にて確実な締め切りを行います。![計装用一体型ボール・バルブ、40G / 40 シリーズ 計装用一体型ボール・バルブ、40G / 40 シリーズ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-43S4.jpg?impolicy=product)
計装用一体型ボール・バルブ、40G / 40 シリーズ
One-piece instrumentation ball valves are ideal for high-pressure applications. Reliable, durable, various actuator options, flow path, and handle.
ボール・バルブ/プラグ・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
■ 最高使用圧力:68.9 MPa/■ エンド・コネクション・タイプ:Swagelok® チューブ継手、NPTねじ/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ 材質:316ステンレス鋼
he full-flow GB series quarter-turn ball valve provides high flow rates at working pressures up to 6000 psig (413 bar) in several corrosion-resistant body materials.
■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから2 インチまで、6 mmから25 mmまで/■ 材質:ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、特殊合金/■ 開閉用(2方タイプ)、切り替え用(3方タイプ)/■ 自己補正式シート構造/■ 2ピース構成のライブ・ロード式ステム・パッキン
■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ 使用温度範囲:-40℃から150℃まで/■ コンパクトなボディで大流量を実現/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ から 3/8 インチまで、6 mmから8 mmまで/■ 材質:316ステンレス鋼
■ 最高使用圧力:20.6 MPa/■ エンド・コネクション・タイプ:Swagelok® チューブ継手、NPT ねじ、ISO管用テーパーねじ/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ 材質:真ちゅう、316ステンレス鋼
■ ラック・アンド・ピニオン式エアー・アクチュエーター、ソレノイド・バルブ、リミット・スイッチ/■ ISO 5211準拠のエアー・アクチュエーター、ソレノイド・バルブ、リミット・スイッチ、ポジション・センサー/■ アクチュエーター付きボール・バルブ・アセンブリーまたは単品(キット)
■ 開閉用、切り替え用、クロスオーバー用/■ 最高使用圧力:20.6 MPa/■ 使用温度範囲:-53℃から148℃まで/■ 温度の変化がある屋外での用途や熱処理を伴う用途に対応/■ エンド・コネクション・サイズ:1/16 インチから3/4 インチまで、3 mmから12 mmまで
■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ 流量係数(Cv値): 4.0から13.8まで/■ エンド・コネクション:Swagelokチューブ継手(インチ・サイズ・タイプ、ミリ・サイズ・タイプ)、管用ねじ(ISO、NPT)/■ ボディおよびエンド・コネクションの材質:316ステンレス鋼/■ アクチュエーター・タイプ:手動式、空気式
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
■ 1/4回転で最大流量に達するデザイン/■ 軽量/■ 低溶出の高純度PFA材質により、優れた耐薬品性を実現/■ エンド・コネクション・タイプ(サイズ):Swagelok® PFAチューブ継手(1/4 インチ)により信頼性のある性能を実現
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
■ OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy に準拠/■ カラーは明るいオレンジなので、一目で分かります。オレンジ以外のカラーもございます/■ プラスチック製ビード・チェーン(25 cm)を付けることができ、未使用時の保管に便利/■ 材質:頑丈なポリプロピレン(優れた耐薬品性)、使用温度範囲:-28~148℃/■ 汎用性に優れたデザインで、直径9.5~108 mmのステムまたはハンドルに対応します。また、南京錠(掛け金部分の長さ:19.0 mm以上、掛け金の直径:9.5 mmまで)を使用することができます
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design
![Swagelok流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール(バルブ用)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
スウェージロックのリソース
![流体サンプリング・システム用のバルブ選定](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
![化学/石油精製業界におけるフュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)を削減する](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。
![一般産業用流体システムのブロック・バルブ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。
![半導体産業向けのSwagelok超高純度用ALD20バルブの組み立て(クリーンルームにて)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ALD20-valve-260x154.jpg)
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由今
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。