VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — おすコネクター
Fittings available with these specifications:
- 1/4 to 1/2 in.
- Straight, elbow
- 316, 316L, or 316 VAR stainless steel
- Maximum 2800 psig (192 bar) to 4500 psig (310 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-VCR-2-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ NPTおねじ SS-4-VCR-2-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-8-VCR-2-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ NPTおねじ -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12-VCR-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/4 インチ NPTおねじ SS-16-VCR-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1 インチ NPTおねじ SS-4-VCR-1-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ NPTおねじ SS-2-VCR-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ NPTおねじ SS-4-VCR-1-00032 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 9/16-18 インチ 平行おねじ Oリング・シール SS-8-VCR-6-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-VCR-1-OR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 7/16-20 インチ OシールSAE/MS平行おねじ SS-4-VCR-6-200 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-VCR-6-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-VCR-6-600 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-VCR-6-8M0 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 SS-8-VCR-1-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-8-VCR-1-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ NPTおねじ SS-8-VCR-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-VCR-1-8ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ SS-8-VCR-6-400 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-VCR-6-600 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 316L-4-HVCR-1A6 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ チューブ自動溶接用ボディ 6LV-4-HVCR-1-6TB7 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-HVCR-1-6TB7P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 SS-4-VCR-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-VCR-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-4-VCR-1-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ NPTおねじ SS-4-VCR-6-6M0 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 SS-8-VCR-1-01081 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 9/16-18 インチ 平行おねじ Oリング・シール
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間