text.skipToContent text.skipToNavigation

파이프 피팅 — 어댑터 — 90° 엘보우

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

파이프 피팅 — 어댑터 — 90° 엘보우

애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-12-SE 황동 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
B-4-SE 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
B-6-SE 황동 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
B-8-SE 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-12-SE 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-16-SE 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-2-SE 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4-SE 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4-SE-RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-6-SE 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8-SE 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.