text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 일체형 보닛 직각형 유로 니들 밸브, 1/4인치 MNPT x 1/4인치 FNPT, PCTFE 스템 팁

부품 번호: SS-20KM4-F4-A

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직각형 유로, 연질 시트 스템

일체형 보닛 니들 밸브는 다양한 크기, 구성 및 재질로 이용 가능한 다양한 애플리케이션에 적합한 컴팩트 니들 밸브입니다.

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 수나사 NPT
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
CV 최대 0.09
유로 형태 직각형 유로(2-Way)
핸들 스타일 알루미늄 노브(Knob)
저누출 인증
최대 온도, °F(°C) 600 (315)
최대 온도 압력 등급 600°F @ 3130PSIG /315°C @ 215BAR
최소 온도, °F(°C) -65 (-53)
오리피스 0.080인치
실온 압력 등급 6000PSIG @ 100°F /413BAR @ 37°C
스템 팁 재질 PCTFE
스템 유형 소프트 시트 PCTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.